EMC-GUARD MOUNT-LSR 7-18 EMC-GUARD MOUNT-LSR 7-18 61721309 Abrazaderas para pantallas, CEM, para la puesta a tierra de las pantallas de los cables. Montaje directo y en carril DIN
CHAMPION STEERING ROLLER SET CHAMPION STEERING ROLLER SET 85008072 Desenrollador universal para tambores de cable
ALLROUNDER STRIP STRIPPING TOOL ALLROUNDER STRIP STRIPPING TOOL 61735835 En caso de cables apantallados, con un poco de habilidad, también se pueden pelar las distintas capas sin problemas y con la misma herramienta
FC STRIP PLUS STRIPPING TOOL FC STRIP PLUS STRIPPING TOOL 21124045 Herramienta de pelado y desmontaje para conductores/cables Fast Connect, quita trenza de cobre y cubierta exterior en un solo paso, ahorro de tiempo
TRONIC MODULE SINGLE CORE CART 18X2 TRONIC MODULE SINGLE CORE CART 18X2 85001622 Soluciones móviles y flexibles para transportar, almacenar y desenrollar rollos y bobinas de cables unipolares.
SPOOLING PALLET 800X800 SPOOLING PALLET 800X800 85008062 Desenrollador universal para tambores de cable