Cables encoder y resolver especiales

Compatible con varios sistemas de accionamiento motor

Cables de realimentación de codificador conforme a los estándares de varios OEM para aplicaciones dinámicas de cadenas portacables, con certificación UL/CSA AWM

  • Adaptado a los sistemas de encoders de varios fabricantes
  • Cubierta exterior de PUR
  • Certificación UL AWM para USA y Canadá

Resistente a radicación UV Protección frente a señales de interferencia Cadenas portacables Resistente a aceites Resistencia mecánica

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Outer diameter [mm] Material del conductor Material de la cubierta Color Índice de cobre kg/km Peso kg/km
Apto para Heidenhain
70388718
4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5 8,5 PE/PVC PUR negro 48 92
70388719
3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 8,3 PE/PVC PUR negro 64 100
70388720
3 x (2 x 0,14) + 2 x (1,0) 9,1 PE/PVC PUR negro 64 115
70388721
4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5 + (4 x 0,14) 8,3 PE/PVC PUR negro 56 102
Apto para ELAU
70388722 3 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 8,4 PP PUR verde 44 95
Apto para KEB
70388724 3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 8,1 PP PUR verde 64 100
Apto para Berger Lahr
70388726 5 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 9,5 TPE PUR verde 56 120
Apto para B & R
70388727 3 x 2 x 24AWG 6,5 TPE PUR verde 28 60
70388728 5 x 2 x 0,14 + 2 x 0,5 7,8 TPE PUR verde 40 80
Apto para FANUC
70388730 5 x 0,5 + 2 x 2 x 0,18 7,6 PP PUR verde 94 169
70388731 2 x 0,5 + 4 x 2 x 0,22 7,6 PP PUR verde 72 120
70388732 3 x 2 x0,18 + 6 x 0,5 8,7 PP PUR verde 105 189
70388733 3 x 2 x 0,18 + 6 x 1,0 8,7 PP PUR verde 140 252
70388734 5 x 2 x 0,18 + 6 x 0,5 8,7 PP PUR verde 114 205
70388735 10 x 2 x 24 AWG 9 PP PUR verde 60 121

Beneficios

  • Para procesos de movimientos más rápidos y aumenta así la eficiencia de las máquinas
  • Sus múltiples certificados permiten reducir las existencias de productos diferentes, disminuyendo así los costes
  • Mayor durabilidad en aplicaciones agresivas, gracias a la robusta cubierta de PUR.
  • Resistente al contacto con lubricantes a base de aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones alcalinas acuosas y otros agentes químicos

Ámbito de uso

  • Servomotores y cables preconectorizados para servos
  • Para cadenas portacables o partes móviles de máquinas
  • Ingeniería de planta
  • Especialmente apto para áreas húmedas de máquinas herramienta y líneas de transferencia
  • Líneas de montaje, líneas de producción, en cualquier tipo de maquinaria.

Características de producto

  • Resistente a la abrasión y cortes
  • Resistente a aceites
  • No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Para ver los estilos UL/CSA AWM consulte la ficha técnica
  • UL File No. E63634
  • Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.

Composición de producto

  • Diseño de acuerdo a los estándares de fabricante específicos
  • Consulte la ficha técnica para más información
  • Cubierta exterior de PUR
  • Color de la cubierta: consutar tabla de artículos

Clasificación

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

General

  • Hay más características técnicas acerca de los cables servo disponibles a petición del cliente.

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Los sistemas de accionamiento (Heidenhain, Elau, KEB, Controles Techniques, Berger Lahr, B & R, Fanuc) son marcas registradas y se emplean solo a título comparativo. DESINA® es una marca registrada de la Asociación Alemana de Fabricantes de Máquinas-herramienta.
Los cables FD usados para la alimentación (flexión continua) deberían manipularse solo en tambores antes de la instalación.
Los números de artículo hacen referencia a artículos originales de LAPP.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
* Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.