alter Browser Firefox Browser Internet Explorer Browser Safari Browser Opera Browser
 
 

Cables encoder y resolver especiales

Compatible con varios sistemas de accionamiento

Fiabilidad probada y reconocida; Los múltiples certificados ahorran costes en almacenaje y gestión debido a que hay que utilizar menos referencias

  • Compatible con los fabricantes de sensores indicados en la tabla de referencias
Resistencia mecánica Resistente a aceites Cadenas portacables Señales de interferencia Resistente a radicación UV
APP_CSA APP_RU
Cables encoder y resolver especiales
Código de productoNúm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior en mmColorÍndice de cobre kg/kmPeso kg/km  
Apto para Heidenhain
70388718 Dokumente 4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,58.5negro48.092
70388719 Dokumente 3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5)8.3negro64.0100
70388720 Dokumente 3 x (2 x 0,14) + 2 x (1,0)9.1negro64.0115
70388721 Dokumente 4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5 + (4 x 0,14)8.3negro56.0102
Apto para ELAU
70388722 Dokumente 3 x 2 x 0,25 + 2 x 0,58.4verde44.095
Apto para KEB
70388724 Dokumente 3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5)8.1naranja64.0100
Apto para Berger Lahr
70388726 Dokumente 5 x 2 x 0,25 + 2 x 0,59.5verde56.0120
Apto para B & R
70388727 Dokumente 3 x 2 x 24AWG6.5verde28.060
70388728 Dokumente 5 x 2 x 0,14 + 2 x 0,57.8verde40.080
Apto para FANUC
70388730 Dokumente 5 x 0,5 + 2 x 2 x 0,187.6verde94.0169
70388731 Dokumente 2 x 0,5 + 4 x 2 x 0,227.6verde72.0120
70388732 Dokumente 3 x 2 x0,18 + 6 x 0,58.7verde105.0189
70388733 Dokumente 3 x 2 x 0,18 + 6 x 1,08.7verde140.0252
70388734 Dokumente 5 x 2 x 0,18 + 6 x 0,58.7verde114.0205
70388735 Dokumente 10 x 2 x 24 AWG9.0verde60.0121

Ámbito de uso

  • Cables para resolver y encoder, específicos para uso en cadenas portacables.
  • Servomotores y cables preconectorizados para servos.
  • Ingeniería de planta
  • Especialmente apto para áreas húmedas de máquinas herramienta y líneas de transferencia
  • Líneas de montaje, líneas de producción, en cualquier tipo de maquinaria.

Beneficios

  • Fiabilidad probada y reconocida
  • Los múltiples certificados ahorran costes en almacenaje y gestión debido a que hay que utilizar menos referencias

Composición de producto

  • Para obtener información adicional, consulte la hoja de especificaciones técnicas (bajo demanda)
  • Cubierta exterior de PUR.
  • Color de la cubierta: Consutar tabla de artículos.

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Para recorridos de hasta 10 m.
  • Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.
  • UL File No. E63634

Características de producto

  • Resistencia a la abrasión y a cortes.
  • Resistente a aceites
  • No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2

General
Hay más características técnicas acerca de los cables servo disponibles a petición del cliente.

Clasificación
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
Los sistemas de accionamiento (Heidenhain, Elau, KEB, Controles Techniques, Berger Lahr, B & R, Fanuc) son marcas registradas y se emplean solo a título comparativo. DESINA® es una marca registrada de la Asociación Alemana de Fabricantes de Máquinas-herramienta.
Los cables FD usados para la alimentación (flexión continua) deberían manipularse solo en tambores antes de la instalación.
Los números de artículo hacen referencia a artículos originales de LAPP.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.