Conectores industriales
Conectores robustos, resistentes y fiables para la industria.
- Conectores rectangulares robustos, aptos para aplicaciones industriales, de fácil conexión y desconexión, resistentes a condiciones adversas.
- Conectores circulares pensados para conexiones permanentes, conexión de señales, conexiones de alimentación en motores/servomotores.
- Conectores certificados TÜV para aplicaciones fotovoltaicas.
Los conectores EPIC® están disponibles como componentes individuales o en kits ya configurados. De esta forma, usted puede seleccionar la mejor solución para satisfacer sus demandas de materiales: carcasas, insertos y contactos.
Algunos de los productos más utilizados
EPIC SIGNAL M23 D6 -20 7-10 (5)
EPIC SIGNAL M23 D6 -20 7-10 (5)
72044130
Conector de cables de señal EPIC® M23 con tuerca de acoplamiento
EPIC POWER LS1 D6 3+PE+4 K KURZ 7,5-15,5
EPIC POWER LS1 D6 3+PE+4 K KURZ 7,5-15,5
76124100
Conector de cables de alimentación EPIC® LS1 corto con tueca de acoplamiento
EPIC POWER LS1 G5 5+PE K (5)
EPIC POWER LS1 G5 5+PE K (5)
76153000
Carcasa para conector de potencia EPIC® LS1 con rosca M25 para contactos macho
H-B 24 TBF-LB M25 N.GEW. CPL. HOOD
H-B 24 TBF-LB M25 N.GEW. CPL. HOOD
19127900
La carcasa metálica universal con una palanca simple y una entrada de cable directa resulta idónea para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones.
H-B 24 SDRL-BO M25 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SDRL-BO M25 ZW. BOX MOUNT BASE
19109000
La carcasa metálica universal con 2 entradas de cable y pernos de anclaje para una palanca doble es apta para su uso en las aplicaciones de la construcción de máquinas e instalaciones.
H-B 24 SDR-BO M25
H-B 24 SDR-BO M25
19107000
La robusta carcasa para conectores rectangulares consta de pernos de anclaje para una palanca directa y una entrada de cable, es apta para su uso en sistemas de iluminación y sonido.
H-B 24 SDRH-LB M32 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SDRH-LB M32 ZW. BOX MOUNT BASE
79164400
La robusta carcasa metálica para conectores rectangulares cuenta con una entrada de cable y una palanca simple, puede utilizarse, por ejemplo, en la industria del plástico.
H-B 24 SDRL-LB M25 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SDRL-LB M25 ZW. BOX MOUNT BASE
19109900
La carcasa metálica con una palanca simple y 2 entradas de cable puede resistir temperaturas de aproximadamente +125 grados durante un breve período de tiempo y puede utilizarse, por ejemplo, en la construcción de máquinas e instalaciones.
MCR 24 B RAHMEN F.STECKDOSENMODULE A-G
MCR 24 B RAHMEN F.STECKDOSENMODULE A-G
10381700
The frame system for rectangular connectors enables quite easy installation in connector and it is suitable in investment construction.
EPIC H-B 10 AG
EPIC H-B 10 AG
10032000
La robusta carcasa universal resulta idónea para el uso en la industria del plástico o para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones.
EPIC H-B 10 AD-LB
EPIC H-B 10 AD-LB
10033900
La carcasa metálica consta de una palanca simple y sellado, puede utilizarse, por ejemplo, en la construcción de máquinas e instalaciones o en sistemas de iluminación y sonido.
EPIC H-B 10 AG-LB
EPIC H-B 10 AG-LB
10032900
La robusta carcasa para conectores rectangulares, que cuenta con sellado y una palanca simple, puede utilizarse, por ejemplo, en la industria del plástico.
H-B 10 TSBH M25 N.GEW. HOOD
H-B 10 TSBH M25 N.GEW. HOOD
79057200
La robusta carcasa metálica para el uso en la construcción de máquinas e instalaciones cuenta con 2 palancas dobles, una entrada de cable lateral y puede seleccionarse con o sin empalmes intermedios.
H-B 6 TBFH M25 N.GEW. CPL. HOOD
H-B 6 TBFH M25 N.GEW. CPL. HOOD
79010200
La carcasa metálica robusta y alta cuenta con una entrada de cable directa y es apta para su aplicación con insertos que presentan propiedades eléctricas excepcionales.
MC MODUL-LOESEWERKZEUG
MC MODUL-LOESEWERKZEUG
11171200
La herramienta de extracción está prevista para desmontar los módulos montados en el marco del sistema EPIC® MC.
MCS 4 F STECKERMODUL
MCS 4 F STECKERMODUL
10399600
El módulo con terminal tipo deslizante garantiza una conexión rápida con pasador de resorte y cuenta con 4 contactos. Puede utilizarse, por ejemplo, en máquinas impresoras.
EPIC MCB 10 CM (10)
EPIC MCB 10 CM (10)
10382500
El módulo de 10 polos puede seleccionarse con contactos hembra o macho, así como utilizarse, por ejemplo, en máquinas impresoras o la construcción de máquinas e instalaciones.
EPIC H-DD 72 BCM 1-72 STECKDOSENEINSATZ
EPIC H-DD 72 BCM 1-72 STECKDOSENEINSATZ
11286200
El inserto de conector con contactos torneados puede utilizarse, por ejemplo, en la tecnología de construcción de máquinas o en sistemas de iluminación y sonido.
H-B 10 SDRH-LB 21 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 10 SDRH-LB 21 ZW. BOX MOUNT BASE
70064200
La carcasa metálica robusta y alta cuenta con una entrada de cable y una palanca simple, resulta idónea para su uso en la industria del plástico.