Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
UNITRONIC® LiYCY (TP): cable de datos de PVC de baja frecuencia, codificación DIN 47100, 0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®, pares trenzados, no propagador de la llama, apantallado, instrumentación y control
UNITRONIC® LiYY: cable de datos de PVC de baja frecuencia, codificación DIN47100, flexible (0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®), no propagador de la llama, instrumentación, control, automatización
UNITRONIC® LiYY A: cable de datos de PVC de baja frecuencia, código de color DIN 47100, UL CSA AWM, flexible, (0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®), no propagador de la llama, instrumentación y control
UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A B: Cable de datos apantallado, de baja capacitancia, trenzado en pares de PE/PVC para cadena de arrastre, AWM/reconocido por UL para EE.UU. (NFPA 79) y Canadá
UNITRONIC® ROBUST C: cable de datos apantallado de baja frecuencia, resistente a biopetróleo / detergentes / agua caliente / fluido hidráulico, -40/+90°C, para exteriores, industria de alimentación y bebidas, compostaje
UNITRONIC® LiHCH: cable de datos flexible libre de halógenos de baja frecuencia (0,34 mm² multifilar Maxi TERMI-POINT®) DIN 47100, baja capacitancia, baja densidad de humos, apantallado