e-Shop

UNITRONIC® LiYCY (TP)

Cables apantallados de datos con identificación de colores según DIN 47100

UNITRONIC® LiYCY (TP): cable de datos de PVC de baja frecuencia, codificación DIN 47100, 0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®, pares trenzados, no propagador de la llama, apantallado, instrumentación y control

  • (TP) = Par trenzado.
  • Otras medidas/colores consultar previamente
  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr

Protección frente a señales de interferencia

CEFire

Referencia Dimensiones y sección en mm2Diámetro exterior [mm]Índice de cobre [kg/km]Peso [kg/km]Unidad base

Precio (base)

UNITRONIC® LiYCY (TP)
0035131
2 x 2 x 0.145,318,539
0035141
3 x 2 x 0.145,82348
0035132
4 x 2 x 0.146,226,654
0035133
6 x 2 x 0.147,148,585
0035150
8 x 2 x 0.148,253,797
0035134
10 x 2 x 0.148,759110
0035135
12 x 2 x 0.148,966142
0035136
16 x 2 x 0.1410,279154
0035142
20 x 2 x 0.1411,397184
0035137
25 x 2 x 0.1412,5113238
0035800
2 x 2 x 0.256,32854
0035801
3 x 2 x 0.257,139,668,5
0035802
4 x 2 x 0.257,644,981
0035803
6 x 2 x 0.258,569,5115
0035804
8 x 2 x 0.2510,376,9130
0035805
10 x 2 x 0.2511102158
0035806
12 x 2 x 0.2511,3120190
0035807
16 x 2 x 0.2512,5146,5238
0035808
25 x 2 x 0.2516,1205344
0035810
2 x 2 x 0.57,948,193
0035811
3 x 2 x 0.58,773,7116
0035812
4 x 2 x 0.59,482127
0035813
6 x 2 x 0.511,1110198
0035814
8 x 2 x 0.513,1139259
0035816
12 x 2 x 0.514,9198,3354
0035817
16 x 2 x 0.516,5240459
0035820
2 x 2 x 0.758,558106
0035821
3 x 2 x 0.759,484140
0035822
4 x 2 x 0.7510,7108179
0035827
5 x 2 x 0.7511,1126215
0035823
6 x 2 x 0.7512,1146246
0035824
8 x 2 x 0.7514,7180305
0035825
12 x 2 x 0.7516,2261456
0035830
2 x 2 x 1.0984142
0035831
3 x 2 x 1.01096173
0035832
4 x 2 x 1.011,3121212
0035836
5 x 2 x 1.011,8161266

Beneficios

  • Desacoplamiento de circuitos eléctricos mediante estructura en pares trenzados (efectos de diafonía)
  • El apantallado general minimiza la interferencia eléctrica

Ámbito de uso

  • Puede utilizarse en sistemas electrónicos, informáticos, equipos de control, máquinas de oficina, básculas, etc.
  • Interiores secos y húmedos.

Características de producto

  • Protección contra el acoplamiento capacitivo de campos eléctricos (p.e. cables de alimentación)
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en VDE 0812

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de conductor realizado con PVC
  • Formación en pares trenzados
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta exterior de PVC
    Color de la cubierta exterior: gris (similar a gris guijarro/RAL 7032)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • DIN 47100 (tabla T9 del apéndice)

Capacidad mutua

  • C/C: aprox. 120 nF/km
    Conductor/Pantalla: aprox. 160 nF/km

Inductividad

  • Aprox. 0,65 mH/km

Formación del conductor

  • Hilos finos de cobre desnudo trenzados

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.