Catálogo online

EPIC® H-B 48 TS

Diseño de carcasa H-B para dos insertos.

La robusta carcasa de conector cuenta con una entrada de cable lateral y pernos de anclaje para una palanca simple, puede utilizarse, por ejemplo, en la construcción de máquinas e instalaciones.

CE

Referencia Descripción del artículoMPGCuelloUnidad de envasadoUnidad base

Precio (base)

Carcasa H-B: cubierta (entrada de cable lateral, pernos de anclaje para palanca simple)
10158000
H-B 48 TS 29-291
10159000
H-B 48 TS 36-361
10159200
H-B 48 TS 36-36-1
10160000
H-B 48 TS 42-421
19158000
H-B 48 TS M3232--1
19159000
H-B 48 TS M4040--1
19160000
H-B 48 TS M5050--1

Beneficios

  • Carcasa resistente y grande para dos insertos en un solo conector. Alimentación y datos en un solo conector.

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Industria transformación de plásticos

Características de producto

  • Carcasa
  • Pernos de anclaje para palanca simple
  • entrada de cable lateral
  • Modelos con / sin cuello

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material

  • Carcasa:
    aleación de aluminio gris
    Palanca: acero revestido de cinc
    Junta: NBR

Grado de protección:

  • IP 65 (cerrado)

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.