e-Shop

ÖLFLEX® DC 100

Cable de potencia con codificación de colores para el suministro de energía de instalaciones en redes de corriente continua

ÖLFLEX® DC 100: cable de conexión con codificación de colores para aplicaciones de corriente continua hasta 0,75/1,5 kV CC

Construido para aplicaciones de corriente continua (CC) en entorno industrial con código de colores conforme a EN 60445

Apto para uso en exterioresResistente a radicación UV

CE

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

11101106
3 G 1.58.743134,2
11101107
3 G 2.510.072188,2
11101108
3 G 4.011.4115263,4
11101110
3 G 10.015.9288584,4
11101111
3 G 16.018.3461823,8
11101113
3 G 25.023.07201071
11101114
3 G 35.025.610081684

Beneficios

  • Construido especialmente para el uso prolongado con tensión continua CCC hasta máx. 0,9 / 1,8 kV de tensión de servicio
  • Apto para la creación de redes de corriente continua (CC) de ahorro de energía en instalaciones industriales

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta, maquinaria industrial, instalaciones de climatización, tecnología de luz y sonido
  • Para instalaciones en las que se distribuye energía con una red de corriente continua
  • Instalacion fija, así como uso flexible ocasional

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas conforme a ISO 4892-2
  • Resistente al ozono, según EN 50396

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de PVC especial
  • Colores de conductores: rojo (L+), blanco (L-) y verde-amarillo
  • Cubierta de PVC, negro (similar a RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación de bajo voltaje

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de corriente de arranque

Código de identificación de conductores

  • Rojo, blanco, verde-amarillo

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • CC (conductor-tierra): máx. 0,75 kV CC (conductor-conductor): máx. 1,5 kV

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.