
UNITRONIC® BUS CC
Cable de bus CC-Link para instalación fija, con certificación UL
CC-Link para proporcionar una automatización eficiente e integrada de fabricación y procesos. Resistente a radiación UV, no propagador de la llama. Rango de temperaturas de -40°C a +70°C
Lapp Group es miembro de la organización de usuarios CC-Link Partner Association (CLPA), Japón
Beneficios
- El sistema CC-Link® fue desarrollado por Mitsubishi Electric Automation, Japón
- Este cable superó con éxito la prueba de conformidad CC-Link® en Japón.
Ámbito de uso
- CC-Link® (enlace de control y comunicación) = Red de bus de campo para controlar y procesar datos e información y proporcionar una automatización eficiente e integrada de fabricación y procesos.
- Instalación fija para redes CC-Link®.
Características de producto
- Velocidad de transmisión en relación con la distancia:
- 156 kbit/s 1.200 m
625 kbit/s 900 m
2,5 Mbit/s 400 m
5,0 Mbit/s 160 m
10 Mbit/s 100 m - No propagador de incendio según CSA FT4; UL (Ensayo vertical)
- SUN RES conforme a UL 1581
Normas de referencia / Aprobaciones
- Certificación CM UL/CSA 75ºC o PLTC, Sun Res
Composición de producto
- Cables desnudos de cobre trenzado
- Aislamiento del conductor: PE (Polietileno)
- Pantalla total con hilos de cobre estañado
- Cubierta exterior: PVC, rojo (RAL 3000)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos
Tensión de cresta de trabajo
- 300 V
Resistencia del conductor
- 11 Ohm/1.000 pies (305 m) a 20 °C
Radio de curvatura mínimo
- Instalación fija: 5 x diámetro exterior
- Flexión: 8 x diámetro exterior
Tensión de prueba
- 2000 V
Impedancia característica
- 110 Ohm a 1 MHz
Rango de temperaturas
- -40 °C a +70 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- CC-Link® es una marca registrada de CC-Link Partner Association, Japón (CLPA)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.