e-Shop

ETHERLINE® PN FD Cat.5 RJ45

Latiguillo PROFINET RJ45

Latiguillo Ethernet Industrial Profinet Tipo C, Cat.5, macho RJ45, PUR, para cadenas de arrastre

  • Basada en 2170894
  • Más configuraciones en www.lappgroup.es/selectorsoluciones-automation.html o previa consulta.

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaLibre de halógenosResistencia mecánicaAhorro en tiempo de instalaciónCadenas portacablesProtección frente a señales de interferencia

PROFINETEtherNetIP

Referencia DenominaciónLongitud en mÍndice de cobre kg/1.000 ud.Unidad base

Precio (base)

RJ45 macho recto - RJ45 macho recto
2171278
IE-PNC-5-RJ45-0,5-P-2-22-FD-RJ450,515,65
2171279
IE-PNC-5-RJ45-1-P-2-22-FD-RJ45131,3
2171280
IE-PNC-5-RJ45-2-P-2-22-FD-RJ45262,6
2171281
IE-PNC-5-RJ45-3-P-2-22-FD-RJ45393,9
2171282
IE-PNC-5-RJ45-5-P-2-22-FD-RJ455156,5
2171283
IE-PNC-5-RJ45-10-P-2-22-FD-RJ4510313
2171284
IE-PNC-5-RJ45-20-P-2-22-FD-RJ4520626
RJ45 macho recto - Extremo libre
2171285
IE-PNC-5-RJ45-0,5-P-2-22-FD-OE0,515,65
2171286
IE-PNC-5-RJ45-1-P-2-22-FD-OE131,3
2171287
IE-PNC-5-RJ45-2-P-2-22-FD-OE262,6
2171288
IE-PNC-5-RJ45-3-P-2-22-FD-OE393,9
2171289
IE-PNC-5-RJ45-5-P-2-22-FD-OE5156,5
2171290
IE-PNC-5-RJ45-10-P-2-22-FD-OE10313
2171291
IE-PNC-5-RJ45-20-P-2-22-FD-OE20626

Beneficios

  • La tecnología de conexión desmontable permite una rápida sustitución de los componentes
  • Para la conexión directa entre dos componentes eléctricos

Ámbito de uso

  • Para aplicaciones extraflexibles
  • Válido para aplicaciones de EtherCAT y EtherNet/IP
  • Adecuado para aplicaciones industriales
  • Para uso en interiores

Características de producto

  • Cumple con los requerimientos según Cat. 5e y la clase D
  • 2 pares: 10/100 Mbit/s para Ethernet Industrial

Normas de referencia / Aprobaciones

  • El cable tiene certificación UL/CSA (CMX)

Composición de producto

  • Conductor trenzado, 2x2x AWG22/7
  • Cuadrete en estrella
  • Pantalla global de trenza de cobre y lámina de aluminio
  • Cubierta exterior de poliuretano (PUR)
  • Color: verde (parecido al RAL 6018)
  • Latiguillo preconectorizado con conectores RJ45

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • Descripción de clase ETIM 5.0: latiguillo industrial de cobre (par trenzado)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de conexión de cobre industrial

Radio de curvatura mínimo

  • Flexión: 8 x diámetro exterior

Grado de protección:

  • RJ45 - IP20

Rango de temperaturas

  • Durante la instalación: -20°C hasta +60°C
  • Instalación fija: de -30 °C a +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Longitudes y tipos de conectores adicionales por encargo.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Para información técnica más detallada, consulte la hoja de especificaciones técnicas