ÖLFLEX® TRAY II

Cable de control ÖLFLEX® 0,6/1 kV, UL TC-ER 600 V MTW AWM WET OIL/ SUN RES CSA TRAY

ÖLFLEX® TRAY II: UL TC-ER 600V o AWM 1000V, WET 75°C, SUN/ OIL RES I+II, DIR BUR, CSA AWM I/II A/B FT4, cable de alimentación y control de PVC, 0,6/1 kV, Tray - Exposed Run

  • Resistente a torsión para drip loops
  • Amplio campo de aplicación (NFPA 70/NEC), conforme a NFPA 79
  • Uso en exteriores en USA

Apto para uso en exterioresNo propagador de la llamaresistente al fríoResistencia mecánicaResistente a aceitesResistente a la torsiónResistente a radicación UV

CECSARUULC_ULEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²AWG por conductorDiámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® Tray II
221803
3 G 1.0-7.528,885
221804
4 G 1.0-8.138,498
221805
5 G 1.0-8.848115
221807
7 G 1.0-9.567149
221812
12 G 1.0-12.1115255
221818
18 G 1.0-14.9173365
221825
25 G 1.0-16.9240479
221603
3 G 1.5-8.343103
221604
4 G 1.5-8.958124
221605
5 G 1.5-9.772146
221607
7 G 1.5-10.5101189
221609
9 G 1.5-12.1130255
221612
12 G 1.5-14.4173328
221618
18 G 1.5-16.6259431
221625
25 G 1.5-18.8360592
221641
41 G 1.5-25591931
221403
3 G 2.5-9.272130
221404
4 G 2.5-1096159
221405
5 G 2.5-10.8120224
221407
7 G 2.5-11.8168252
221412
12 G 2.5-16.2288459
221418
18 G 2.5-18.7432654
221425
25 G 2.5-22.5600874
221204
4 G 4.0-11.7153226
221205
5 G 4.0-12.8192279
221004
4 G 6.0-14.7231394
221005
5 G 6.0-16288472
221007
7 G 6.0-17.4405661
220804
4 G 10.0-17.9384615
220805
5 G 10.0-19.6480,624771
220604
4 G 16.0-22.8615864
220605
5 G 16.0-24.97681080
220404
4 G427.89601418
220204
4 G232.313442077

Beneficios

  • 75ºC mojado + resistente a radiación UV; uso a la interperie en USA
  • Económico, de fácil instalación, ya que no precisa de canalizaciones cerradas (apto para instalaciones visibles)
  • Amplio rango de aplicaciones debido a sus múltiples certificaciones

Ámbito de uso

  • Maquinaria industrial, construcción de instalaciones en EE. UU.
  • Funcionamiento sin protección de 600 V en canaletas para cables en EE. UU., incl. secciones Exposed Run de 1,8 m para versiones con al menos 3 conductores
  • Máquina herramienta conforme a (UL) MTW
  • En EE. UU. para tendido exterior y enterrado directo (direct burial), según UL 1277
  • USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) do turbin wiatrowych

Características de producto

  • No propagador de incendio según CSA FT4; UL (Ensayo vertical)
  • Resistente a aceites según UL OIL RES I & II
  • Resistente al agua, UL 75°C mojado
  • Resistente a los rayos UV (SUN RES), resistente al ozono
  • Apto para aplicaciones de torsión en el "drip loop" de los aerogeneradores (WTG)

Normas de referencia / Aprobaciones

  • USA: (UL) TC-ER [E171371], (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], Submersible Pump (14 - 2 AWG), (UL) PLTC-ER (18 - 12 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 - 12 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406], UL AWM (18 - 2 AWG) [E100338]
  • UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, SUN RES, DIR BUR, NEC/NFPA 70, NFPA 79
  • CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 (< 250 kcmil) and c(UL) CIC/TC-ER up to and including 4/0AWG [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento: cubierta de nylon+PVC (revestimiento de PA)
  • Outer jacket: Specially formulated thermoplastic polymer
  • Color de cubierta: negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos

Formación del conductor

  • Hilos finos de cobre desnudo trenzados

Movimiento de torsión en WTG

  • TW-0 y TW-2, consulte el apéndice T0

Radio de curvatura mínimo

  • 2 AWG (33,62 mm2) o menos: 4 x diámetro exterior
  • 1 AWG (42,41 mm2) o mayor: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V
  • UL/CSA: 1000 V (AWM) IEC: U0/U = 600/1000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • -40 °C (fijo)/ -25 °C (móvil ocasional) a +90 °C (TC) o +105 °C (AWM)

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la configuración deseada (p. ej. 1 bobina de 610 m u 8 rollos de 76 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.