ÖLFLEX® CONTROL TM CY

Cable de control ÖLFLEX® apantallado de PVC, 0,6/1 kV, UL TC-ER WTTC AWM600V OIL RES CSA AWM

ÖLFLEX® CONTROL TM CY: UL MTW TC-ER WTTC AWM 600V OIL RES II WET CSA AWM I/II A/B FT4, cable de alimentación y control de PVC apantallado 0,6/1 kV, Tray Exposed Run, Wind Turbine

  • Resistente a torsión para drip loops
  • Amplio rango de aplicación (NFPA 70/NEC), conforme a NFPA 79 paramaquinaria industrial
  • EMC/apantallado

No propagador de la llamaresistente al fríoResistencia mecánicaResistente a aceitesProtección frente a señales de interferenciaResistente a la torsiónResistente a radicación UV

CECSARUULC_ULEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® CONTROL TM CY
281803CY
3 G 1.08.149,5119
281804CY
4 G 1.08.660,2137
281805CY
5 G 1.09.381,4149
281807CY
7 G 1.010101,1193
281812CY
12 G 1.012.8161,4281
281818CY
18 G 1.015.5228,2438
281825CY
25 G 1.017.5326,4574
281603CY
3 G 1.58.865144
281604CY
4 G 1.59.481,9173
281605CY
5 G 1.510.299,1189
281607CY
7 G 1.511.1140,4246
281612CY
12 G 1.515225,2426
281618CY
18 G 1.517.2321,7552
281403CY
3 G 2.59.7105,7180
281404CY
4 G 2.510.4135,6223
281405CY
5 G 2.511.5160,3268
281407CY
7 G 2.512.4213327
281204CY
4 G 4.012.3198,5315
281205CY
5 G 4.014.2242,7388
281004CY
4 G 6.015.3284,236552
280804CY
4 G 10.018.5458,4857

Beneficios

  • Económico, de fácil instalación, ya que no precisa de canalizaciones cerradas (apto para instalaciones visibles)
  • 75ºC mojado + resistente a radiación UV; uso a la interperie en USA
  • Apantallamiento contra campo electromagnético
  • Amplio rango de aplicaciones debido a sus múltiples certificaciones

Ámbito de uso

  • Maquinaria industrial, construcción de instalaciones en EE. UU.
  • Funcionamiento sin protección de 600 V en canaletas para cables en EE. UU., incl. secciones Exposed Run de 1,8 m para versiones con al menos 3 conductores
  • Máquina herramienta conforme a (UL) MTW
  • USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) do turbin wiatrowych
  • En EE. UU. para tendido exterior y enterrado directo (direct burial), según UL 1277

Características de producto

  • No propagador de incendio según CSA FT4; UL (Ensayo vertical)
  • Resistente a aceites según UL OIL RES I & II
  • Resistente a radiación UV y ozono
  • Alto porcentaje de cobertura de la pantalla conimpedancia de transferencia baja (máx. 250 Ω/km a 30 MHz)
  • Apto para aplicaciones de torsión en el "drip loop" de los aerogeneradores (WTG)

Normas de referencia / Aprobaciones

  • EE. UU.: (UL) TC [E171371], -ER > 2 conductores, (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], (UL) THHN/THWN (> 1,5 mm²/16 AWG) [E172162], UL AWM Style 20886 [E100338]
  • Sunlight Resistant (Sun. Res.), Direct Burial (Dir. Bur.), Submersible Pump Cable (> 1,5 mm²/16 AWG y < 8 conductors), (UL) PLTC (< 6 mm²/10 AWG) [E216027], (UL) ITC (< 6 mm²/10 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406]
  • UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, NEC/NFPA 70, NFPA 79
  • CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de PVC con camisa de nylon (revestimiento de PA)
  • Cinta longitudinal de aluminio.
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Outer jacket: Specially formulated thermoplastic polymer
  • Color de la cubierta: gris

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos

Formación del conductor

  • Hilos finos de cobre desnudo

Movimiento de torsión en WTG

  • TW-0 y TW-2, consulte el apéndice T0

Radio de curvatura mínimo

  • 6 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V
  • UL AWM: 600 V CSA AWM: 1000 V IEC: U0/U = 600/1000 V

Tensión de prueba

  • 2000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • -40 °C (fijo)/ -25 °C (móvil ocasional) a +90 °C (TC) o +105 °C (AWM)

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la configuración deseada (p. ej. 1 bobina de 610 m u 8 rollos de 76 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.