e-Shop

H07V-K <HAR>

Certificado de tipo de cable <HAR> europeo

H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • <HAR>

CEHAREACFire

Referencia Color del conductorSección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]m/rollom/carreteÍndice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

4520001S
verde/amarillo1.52.8 - 3.4-15014,422
4520011S
Negro1.52.8 - 3.4-15014,422
4520021S
Azul1.52.8 - 3.4-15014,422
4520141S
azul oscuro1.52.8 - 3.4-15014,422
4520031S
Marrón1.52.8 - 3.4-15014,422
4520121S
Verde1.52.8 - 3.4-15014,422
4520071S
Púrpura1.52.8 - 3.4-15014,422
4520041S
Rojo1.52.8 - 3.4-15014,422
4520051S
Blanco1.52.8 - 3.4-15014,422
4520061S
Gris1.52.8 - 3.4-15014,422
4520002S
verde/amarillo2.53.4 - 4.1-1002437
4520012S
Negro2.53.4 - 4.1-1002437
4520022S
Azul2.53.4 - 4.1-1002437
4520142S
azul oscuro2.53.4 - 4.1-1002437
4520032S
Marrón2.53.4 - 4.1-1002437
4520112S
amarillo2.53.4 - 4.1-1002437
4520122S
Verde2.53.4 - 4.1-1002437
4520042S
Rojo2.53.4 - 4.1-1002437
4520052S
Blanco2.53.4 - 4.1-1002437
4520062S
Gris2.53.4 - 4.1-1002437
4520001
verde/amarillo1.52.8 - 3.4100-14,422
4520011
Negro1.52.8 - 3.4100-14,422
4520021
Azul1.52.8 - 3.4100-14,422
4520141
azul oscuro1.52.8 - 3.4100-14,422
4520031
Marrón1.52.8 - 3.4100-14,422
4520111
amarillo1.52.8 - 3.4100-14,422
4520121
Verde1.52.8 - 3.4100-14,422
4520071
Púrpura1.52.8 - 3.4100-14,422
4520081
rosa1.52.8 - 3.4100-14,422
4520041
Rojo1.52.8 - 3.4100-14,422
4520051
Blanco1.52.8 - 3.4100-14,422
4520061
Gris1.52.8 - 3.4100-14,422
4520161
Azul ultramarino1.52.8 - 3.4100-14,422
4520091
naranja1.52.8 - 3.4100-14,422
4520921
Azul oscuro/blanco1.52.8 - 3.4100-14,4-
4520101S
Transparente1.52.8 - 3.4-15014,4-
4520002
verde/amarillo2.53.4 - 4.1100-2437
4520012
Negro2.53.4 - 4.1100-2437
4520022
Azul2.53.4 - 4.1100-2437
4520142
azul oscuro2.53.4 - 4.1100-2437
4520032
Marrón2.53.4 - 4.1100-2437
4520112
amarillo2.53.4 - 4.1100-2437
4520122
Verde2.53.4 - 4.1100-2437
4520072
Púrpura2.53.4 - 4.1100-2437
4520082
rosa2.53.4 - 4.1100-2437
4520042
Rojo2.53.4 - 4.1100-2437
4520052
Blanco2.53.4 - 4.1100-2437
4520062
Gris2.53.4 - 4.1100-2437
4520162
Azul ultramarino2.53.4 - 4.1100-2437
4520092
naranja2.53.4 - 4.1100-2437
4520003
verde/amarillo43.9 - 4.8100-38,445
4520013
Negro43.9 - 4.8100-38,445
4520023
Azul43.9 - 4.8100-38,445
4520143
azul oscuro43.9 - 4.8100-38,445
4520033
Marrón43.9 - 4.8100-38,445
4520113
amarillo43.9 - 4.8100-38,445
4520123
Verde43.9 - 4.8100-38,445
4520073
Púrpura43.9 - 4.8100-38,445
4520043
Rojo43.9 - 4.8100-38,445
4520053
Blanco43.9 - 4.8100-38,445
4520063
Gris43.9 - 4.8100-38,445
4520163
Azul ultramarino43.9 - 4.8100-38,445
4520093
naranja43.9 - 4.8100-38,445
4520004
verde/amarillo64.4 - 5.3100-57,671
4520014
Negro64.4 - 5.3100-57,671
4520024
Azul64.4 - 5.3100-57,671
4520144
azul oscuro64.4 - 5.3100-57,671
4520034
Marrón64.4 - 5.3100-57,671
4520114
amarillo64.4 - 5.3100-57,671
4520124
Verde64.4 - 5.3100-57,671
4520074
Púrpura64.4 - 5.3100-57,671
4520094
naranja64.4 - 5.3100-57,671
4520044
Rojo64.4 - 5.3100-57,671
4520054
Blanco64.4 - 5.3100-57,671
4520064
Gris64.4 - 5.3100-57,671
4520164
Azul ultramarino64.4 - 5.3100-57,671
4520005
verde/amarillo105.7 - 6.8100-96120
4520015
Negro105.7 - 6.8100-96120
4520025
Azul105.7 - 6.8100-96120
4520145
azul oscuro105.7 - 6.8100-96120
4520035
Marrón105.7 - 6.8100-96120
4520115
amarillo105.7 - 6.8100-96-
4520125
Verde105.7 - 6.8100-96120
4520075
Púrpura105.7 - 6.8100-96120
4520095
naranja105.7 - 6.8100-96120
4520045
Rojo105.7 - 6.8100-96120
4520055
Blanco105.7 - 6.8100-96120
4520065
Gris105.7 - 6.8100-96120
4520165
Azul ultramarino105.7 - 6.8100-96120
4520006
verde/amarillo166.7 - 8.1--153,6187
4520016
Negro166.7 - 8.1--153,6187
4520026
Azul166.7 - 8.1--153,6187
4520146
azul oscuro166.7 - 8.1--153,6187
4520036
Marrón166.7 - 8.1--153,6187
4520116
amarillo166.7 - 8.1100-153,6-
4520126
Verde166.7 - 8.1--153,6187
4520096
naranja166.7 - 8.1--153,6187
4520046
Rojo166.7 - 8.1--153,6187
4520056
Blanco166.7 - 8.1--153,6187
4520066
Gris166.7 - 8.1--153,6187
4521001
verde/amarillo258.4 - 10.2--240290
4521011
Negro258.4 - 10.2--240290
4521021
Azul258.4 - 10.2--240290
4521141
azul oscuro258.4 - 10.2--240290
4521031
Marrón258.4 - 10.2--240290
4521091
naranja258.4 - 10.2--240290
4521041
Rojo258.4 - 10.2--240290
4521051
Blanco258.4 - 10.2--240290
4521061
Gris258.4 - 10.2--240290
4521002
verde/amarillo359.7 - 11.7--336399
4521012
Negro359.7 - 11.7--336399
4521022
Azul359.7 - 11.7--336399
4521142
azul oscuro359.7 - 11.7--336399
4521032
Marrón359.7 - 11.7--336399
4521042
Rojo359.7 - 11.7--336399
4521092
naranja359.7 - 11.7--336399
4521062
Gris359.7 - 11.7--336399
4521003
verde/amarillo5011.5 - 13.9--480559
4521013
Negro5011.5 - 13.9--480559
4521023
Azul5011.5 - 13.9--480559
4521033
Marrón5011.5 - 13.9--480559
4521093
naranja5011.5 - 13.9--480559
4521043
Rojo5011.5 - 13.9--480559
4521004
verde/amarillo7013.2 - 16--672776
4521014
Negro7013.2 - 16--672776
4521024
Azul7013.2 - 16--672776
4521034
Marrón7013.2 - 16--672776
4521044
Rojo7013.2 - 16--672776
4521094
naranja70.013.2 - 16.0--672776
4521005
verde/amarillo9515.1 - 18.2--9121031
4521015
Negro9515.1 - 18.2--9121031
4521025
Azul9515.1 - 18.2--9121031
4521095
naranja95.015.1 - 18.2--9121031
4521006
verde/amarillo12016.7 - 20.2--11521285
4521016
Negro12016.7 - 20.2--11521285
4521096
naranja120.016.7 - 20.2--11521285
4521007
verde/amarillo15018.6 - 22.5--14401563
4521017
Negro15018.6 - 22.5--14401563
4521008
verde/amarillo18520.6 - 24.9--17761915
4521018
Negro18520.6 - 24.9--17761915
4521009
verde/amarillo24023.5 - 28.4--23042550
4521019
Negro24023.5 - 28.4--23042550
4521099
naranja240.023.4 - 28.4---2550
Anillo maxi
4520011X
Negro1.52.8 - 3.4350-14,422
4520021X
Azul1.52.8 - 3.4350-14,422
4520141X
azul oscuro1.52.8 - 3.4350-14,422
4520001X
verde/amarillo1.52.8 - 3.4350-14,422
4520091X
naranja1.52.8 - 3.4350-14,422
4520041X
Rojo1.52.8 - 3.4350-14,422
4520012X
Negro2.53.4 - 4.1200-2437
4520022X
Azul2.53.4 - 4.1200-2437
4520002X
verde/amarillo2.53.4 - 4.1200-2437
4520013X
Negro4.03.9 - 4.8150-38,445
4520003X
verde/amarillo4.03.9 - 4.8150-38,445

Beneficios

  • La identificación <HAR> en los cables también indica el reconocimiento internacional de los ensayos y certificados emitidos por laboratorios e institutos nacionales p. ej.: <VDE><HAR>. La señalización <HAR> es de especial importancia en el caso de tráfico de mercancías entre países europeos.

Ámbito de uso

  • Tendido bajo tubo, visible o empotrado en el enlucido, en canaleta de conducción cerrada, etc.
  • Apto para la conexión de bastidores, canalizaciones de cables y tubos, únicamente como conductor de unión equipotencial

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Caja: d1=18 mm; d2=200 mm; b=85 mm.

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Certificado de tipo de cable <HAR> conforme a EN 50525-2-31
  • Según EN 50525-1/ VDE 0285-525-1, los productos con los colores de aislamiento siguientes no pueden tener certificación: transparente, verde (un color), amarillo (un color), todos los colores dobles (excepto verde-amarillo y amarillo-verde)

Composición de producto

  • Conductor de hilo fino de cobre trenzado desnudo en línea con la clase de conductor 5, conforme a IEC 60228
  • Aislamiento de base de PVC

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Según EN 50565-1
  • DE ≤ 8 mm: 4 x DE*/2 x DE**; 8 < DE≤ 12 mm: 5 x DE*/3 x DE**; DE >12 mm: 6 x DE*/4 x DE**

Tensión nominal

  • U0/U: 450/750 V

Tensión de prueba

  • 2500 V

Capacidad de carga

  • VDE 0298 Parte 4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: De -40 °C a +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Tamaño de empaquetado: rollo si ≤ 30 kg, bobina en los demás casos
  • Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • *En uso convencional, **En flexión moderada; "DE" = diámetro exterior.