e-Shop

UNITRONIC® SENSOR FD

Cable altamente flexible para cableado de sensor/actuador para uso en cadenas de arrastre, libre de halógenos

Cables para cableado de sensores/actuadores en entornos exigentes. Para uso en cadenas de arrastre, libre de halógenos, para conectar con conectores M8 y M12.

Para aplicaciones con esfuerzo mecánico elevado y condiciones de funcionamiento exigentes

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaNo propagador de la llamaLibre de halógenosResistencia mecánicaCadenas portacablesResistente a radicación UV

CERU

Referencia DenominaciónDimensión en mm²Diámetro exterior [mm]Conductor / material de la cubiertaColorÍndice de cobre [kg/km]Unidad base

Precio (base)

UNITRONIC® SENSOR FD
7038867
Lif9Y11Y5x0,254,7PP/PURnegro12
7038868
Lif9Y11Y8x0,255,9PP/PURnegro19
7038864
Lif9Y11Y3x0,344,6PP/PURnegro9,8
7038865
Lif9Y11Y4x0,344,7PP/PURnegro13
UNITRONIC® SENSOR FD - optimizado
7038889
Lif9Y11Y3x0.253,6PP/PURnegro7,5
7038890
Lif9Y11Y4x0.253,8PP/PURnegro10,2
7038893
Lif9Y11Y5x0,344,5PP/PURnegro16
UNITRONIC® SENSOR FD apantallado
7038885
Lif9YC11Y3x0,344,3PP/PURnegro19,1
7038886
Lif9YC11Y4x0,344,6PP/PURnegro23,5
7038887
Lif9YC11Y5x0,345PP/PURnegro27,5

Beneficios

  • Diseños para uso extraflexible
  • Resistente a la abrasión
  • Resistente a la abrasión.
  • Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.

Ámbito de uso

  • Tecnología de automatización
  • Cableado sensor/actuador
  • Ingeniería de planta
  • Líneas de montaje y de producción

Características de producto

  • Resistente a radiación UV
  • Libre de halógenos conforme a VDE 0472-815
  • flame-retardant according to IEC 60332-2-2, UL 1581 FT-2
  • Apto para uso en cadenas portacables
  • Diseñado para una vida útil de 4 millones de ciclos de flexión y una distancia de recorrido horizontal de hasta 10 m

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL AWM estilo 20549

Composición de producto

  • Conductores trenzados superfinos de hilos de cobre desnudo (clase 6)
  • Aislamiento de conductor: PP
  • Código de colores:
    3 pines: marrón, azul, negro
    4 pines: marrón, blanco, azul, negro
    5 pines: marrón, blanco, azul, negro, gris
    8 pines: marrón, blanco, verde, amarillo, gris, rosa, azul, rojo
  • Cubierta: PUR, negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable flexible

Tensión de cresta de trabajo

  • (no apto para alimentación) 300 V

Formación del conductor

  • Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 5 x diámetro exterior
  • Uso flexible: 10 x diámetro exterior

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: -25°C a +80°C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipos adicionales por encargo.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.