- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Conectores industriales
- Conectores rectangulares
- Estuches rectangulares EPIC®
- Kits EPIC® H-A 4 metálico
Kits EPIC® H-A 4 metálico
Hecho en Alemania; Kits preparados con los componentes adecuados; pedido sin complicaciones; Minimiza los errores en los pedidos
Características técnicas
Clasificación ETIM 5
Clasificación ETIM 6
Tensión nominal
IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V
Corriente nominal en A
IEC: 23 A
UL: 10 A
CSA: 10 A
Número de contactos
4 + PE
