Productos para buses clásicos: PROFIBUS, CANopen, DeviceNet,...

Nuestra gama en buses clásicos de comunicación es una de las más amplias del mercado.

 

Descargue nuestras tablas de selección para tener una visión más detallada de los productos disponibles en función de los protocolos de comunicación.

 

Tablas de selección buses clásicos

 

A continuación repasamos los buses que disponemos:

  • PROFIBUS DP / PA
  • CAN/CANopen
  • DeviceNetTM
  • AS-Interface
  • RS-485, RS-422 (Modbus)
  • Fieldbus FoundationTM
  • CC-Link
  • Safety BUS
  • INTERBUS
  • ISOBUS
  • EIB/KNX
  • Cableado a nivel de sensor/actuador

 

Para todos ellos disponemos de diferentes gamas de productos que cubren todas las necesidades de cableado necesario para su instalación.

Cables dentro de la gama UNITRONIC® BUS para:

  • Instalación fija
  • Cadenas portacables (versiones FD) y carriles guía (festoon)
  • Robótica
  • Exteriores, enterrado directo
  • Altas temperaturas, hasta180°C en gama PROFIBUS
  • Cubiertas PVC, libres de halógenos, PUR, TPE, especiales para Food&Beverage
  • Versiones Fast Connect
  • Cerficicadiones UL y CSA, entre otras

 

Latiguillos preconectorizados para PROFIBUS, DeviceNet y CANopen:

  • Con conectores M12 rectos y angulados en ambos extremos o con un extremo libre
  • Hasta 10m de longitud
  • Cubiertas PVC y PUR

 

Conectores:

  • Conectores DB9 EPIC® Data con salidas: 35°, 90°, 180°. Disponemos de versiones ATEX, carcasas metálicas para mayor robustez, con entradas M12 y para fibra óptica, con terminales atornillados, de resorte, FC, etc.
  • Conectores M12 para instalación en campo
  • Pasamuros para cuadros eléctricos M12
  • Conectores para válvulas para cableado sensor/actuador

 

Accesorios:

  • Módulos de entradas/salidas
  • Resistencias de terminación
  • Distribuidores
  • Módulos contadores
  • Extensiones de red

 

A continuación detallamos más información sobre los buses más destacados.

Cables, latiguillos, conectores, módulos I/O, accesorios

Cables, latiguillos, conectores, módulos I/O, accesorios

NIVEL SENSOR/ACTUADOR

Cableado que recoge y distribuye las señales de los dispositivos periféricos de la línea de automatización.

Es el nivel más básico de la pirámide de comunicaciones.

Rango de producto para PROFIBUS DP/PA: cables, latiguillos preconectorizados, conectores

Rango de producto para PROFIBUS DP/PA: cables, latiguillos preconectorizados, conectores

PROFIBUS DP

Es el bus de comunicaciones más utilizado en Europa.

Disponemos de uno de los más amplios rango de soluciones para la conectorización de PROFIBUS DP bajo las familias de producto UNITRONIC® BUS PB.

 

 

PROFIBUS PA

La versión específica de PROFIBUS para el Process Automation.

Los cables Lapp para este bus los puede encontrar bajo la familia de producto UNITRONIC® BUS PA.

Rango de producto para CAN/CANopen: cables, latiguillos preconectorizados, conectores

Rango de producto para CAN/CANopen: cables, latiguillos preconectorizados, conectores

CAN/CANopen

El bus CAN/CANopen se desarrolló originariamente para el uso en los coches. Actualmente se utiliza en un rango muy amplio de aplicaciones industriales.

Consulte nuestra gama UNITRONIC® BUS CAN.

Rango de producto para DeviceNetTM: cables, latiguillos preconectorizados, conectores

Rango de producto para DeviceNetTM: cables, latiguillos preconectorizados, conectores

DEVICENETTM

DeviceNet es uno de los buses principales utilizados en USA desarrollados por Allen Bradley y basado en CAN.

Dispone de una gran variedad de producto bajo el nombre UNITRONIC® DeviceNet.

Rango de producto para AS-i: cables, modulos I/O, distribuidores, accesorios

Rango de producto para AS-i: cables, modulos I/O, distribuidores, accesorios

AS-Interface

El bus AS-i se desarrolló como una alternativa más económica para las conexiones de nivel más bajo (sensor/actuador).

Frecuentemente se utiliza en conexión con Ethernet, PROFIBUS, CAN y DeviceNetTM.