Productos para buses basados en Ethernet
Disponemos de una amplia gama de productos para los buses de comunicación basados en protocolos TCP/IP.
Descargue nuestras tablas de selección para tener una visión más detallada de los productos disponibles en función de los protocolos o en función de su diseño y construcción.
A continuación repasamos los buses más destacados:
- PROFINET
- EtherCAT
- Ethernet Industrial / Ethernet IP
Para todos ellos disponemos de diferentes gamas de productos que cubren todas las necesidades de cableado.
Cables dentro de la gama ETHERLINE® para:
- Instalación fija
- Cadenas portacables (versiones FD)
- Robótica
- Exteriores
- Altas temperaturas, hasta105°C
- Cubiertas PVC, libres de halógenos, PUR
- Cat. 5, 5e, 6A. Hasta 10Gb/s (2 y 4 pares)
- Certificados UL/CSA, entre otros
Latiguillos preconectorizados:
- Con conectores M12 rectos y angulados en ambos extremos o con un extremo libre
- Hasta 20m de longitud
- Cubiertas PVC y PUR
- Para instalación tipo A, B yC (en el caso de PROFINET)
Conectores:
- RJ45 para Cat. 5e, Cat.6A
- Conectores M12
- Pasamuros para cuadros eléctricos M12
- M12 x-coded Cat. 6A 10Gb para montaje en campo
- Conector para RJ45 Cat.6A IP68
PROFINET
Este es el bus de comunicaciones basado en TCP/IP con más proyección dentro del mercado europeo. Permite una integración de todos los niveles de comunicación.
Los cables PROFINET corresponden principalmente a la gama ETHERLINE® PN.
ETHERCAT
EtherCAT es un bus de comunicaciones abierto basado en TCP/IP. No hay una norma específica que determine la construcción del cable que hay que utilizar, pero existen unas recomendaciones.
LAPP ha desarrollado la gama de producto específica ETHERLINE® EC para las comunicaciones EtherCAT que garantiza la máxima velocidad y fiabilidad en las transmisión de datos para estas comunicaciones. Además, también dispone de construcciones tradicionales para completar el rango de producto en aplicaciones especiales.