Cadenas portacables de LAPP
Tres tipos de sistemas de cadena. La elección es suya:
Basic chain
- Cadenas hechas de nailon, acero o híbridas con cables extraflexibles, tubos de protección, mangueras hidráulicas o tubos neumáticos sin conectorizar.
Core chain
- Cadenas hechas de nailon, acero o híbridas con cables extraflexibles, tubos de protección, mangueras hidráulicas o tubos neumáticos listos para conectar e instalar (con conectores, racores, etc.).
- Cadena portacables completa con garantía del sistema total.
Extended chain
- Cadenas hechas de nailon, acero o híbridas con cables extraflexibles, tubos de protección, mangueras hidráulicas o tubos neumáticos. Todo conectorizado e incluyendo unidades funcionales, como por ejemplo estructuras de soporte.
Tipos de cadenas disponibles
Cadenas portacables de nailon
- Fabricadas en nailon (poliamida PA 6) para aplicaciones autosoportadas, deslizantes, con movimiento circular o robóticas.
- Para uso en aplicaciones estándar.
- Disponibles diseños abiertos o cerrados.
Cadenas portacables de acero
- Fabricadas en acero (galvanizado o inoxidable) para aplicaciones estándar de deslizamiento o autosoportadas.
- Ideales para entornos más exigentes (por ejemplo: temperaturas extremas altas o bajas, zonas con virutas calientes, etc.).
- Disponibles diseños abiertos o cerrados.
Cadenas portacables híbridas
- Fabricadas en materiales combinados (por ejemplo: laterales de nailon con lamas de aluminio, etc.) para exigencias especiales.
- Combinación de piezas de nailon, aluminio o acero capaces de soportar ambientes más severos y aumentar la vida útil de la cadena minimizando los costes de mantenimiento.
- Disponibles diseños abiertos o cerrados.