e-Shop

Caja de cartón de desbobinado

 

¿Le gustaría tener la opción de desbobinar los cables de forma segura y profesional aunque no tenga un bobinero? ¿Necesita una solución flexible para desbobinar? Entonces tenemos justo lo que usted necesita. Nuestra solución le permite desenrollar directamente las bobinas de hasta 30 kg y con un diámetro de hasta 40 cm. 

La bobina gira dentro de la caja, por lo que desenrollarlo es extremadamente sencillo. Puede transportar estas prácticas cajas con las dos asas y apilar hasta tres cajas para crear un estante. De esta manera los cables estarán cuidadosamente ordenados y protegidos contra la suciedad. 

Beneficios para usted:

9 Abrollkartonage

 

  • Fácil desbobinado de los cables directamente desde la caja
  • Apilable en el lugar de uso
  • Solución reutilizable
  • Transporte manual posible con ayuda de asas de transporte
  • La caja de cartón protege de daños y suciedad

 

 

Caja de cartón de desbobinado
Caja de cartón de desbobinado
Caja de cartón de desbobinado
Caja de cartón de desbobinado
Caja de cartón de desbobinado
Caja de cartón de desbobinado

¿Interesado?

Contacte con nuestro equipo de atención al cliente y ventas: 934 796 271 o complete nuestro formulario de contacto y nos pondremos con contacto con usted.