Energía Fotovoltaica
Soluciones LAPP completas y gestión de proyectos para su sistema fotovoltaico

El uso de sistemas fotovoltaicos es un pilar importante de la energía renovable que contribuye enormemente para encontrar soluciones efectivas a los retos que el cambio climático genera. La energía fotovoltaica tiene un amplio rango de uso, desde grandes plantas de generación de energía hasta aplicaciones domésticas.
¿Qué requisitos especiales deben cumplir los conductores y cables en los sistemas fotovoltaicos?
Los sistemas fotovoltaicos modernos generan rendimientos significativamente más altos que hace unos años. El alto voltaje del sistema requiere cables y componentes más potentes. Un sistema fotovoltaico suele estar en funcionamiento durante 20 años o más. Por lo tanto, los cables deben estar fabricados en un material duradero y de alta calidad, ya que están expuestos constantemente al viento y a todas las condiciones climáticas. Por lo tanto, para obtener un rendimiento fiable, sus componentes deben ser especialmente resistentes a la intemperie, al calor, al viento y a las heladas. También deben ser a prueba de roedores.
Para aprovechar todo el potencial del suministro de energía, la industria está trabajando con nuevas tecnologías y aplicaciones, como la energía fotovoltaica orgánica (OPV). Los requisitos de la industria fotovoltaica para soluciones de cableado van desde cables de gran diámetro, robustos e instalados bajo tierra para centrales eléctricas, hasta tecnología de conexión de tipo filigrana para los módulos flexibles de la OPV.
¿Por qué lo productos LAPP son adecuados para los sistemas fotovoltaicos?
Desarrollamos constantemente nuestros productos y soluciones: la mayor durabilidad posible, la robustez o la flexibilidad extrema son características que siempre tenemos en cuenta. Gracias a los materiales de revestimiento especiales, los cables solares de LAPP no solo son retardantes de la llama y libres de halógenos, sino que también son resistentes al ozono y a los rayos UV. Nuestros cables y conectores solares soportan incluso condiciones climáticas extremas como el calor, el viento y las heladas y, por lo tanto, son perfectamente adecuados para su uso en sus instalaciones al aire libre.
En estrecha colaboración con la organización German TÜV y el North American UL Approval Institute, se realizaron un gran número de pruebas y ensayos de rendimiento con nuestros cables ÖLFLEX®, cables solares, prensaestopas SKINTOP® y conectores EPIC® SOLAR. De esta forma podemos garantizar nuestro estándar de calidad. Nuestros productos están listos para su uso en todo el mundo y, por supuesto, cumplen con RoHS.
¿No encuentra un producto solar adecuado a sus necesidades? Juntos desarrollaremos soluciones individuales que se adapten a sus necesidades. Nuestros expertos estarán encantados de asesorarle.
Por cierto: el conocimiento experto no solo es necesario para la selección de los componentes utilizados, sino también para el montaje y uso correcto de los componentes. Aquí también estaremos encantados de ayudarle.
Todo de un solo proveedor. Con nosotros como su socio. Nuestro equipo de proyectos le puede asesorar sobre la planificación e implementación de proyecto fotovoltaico.
Encuentre aquí los productos para su sistema fotovoltaico
Ya sea para vivienda familiar o para plantas industriales: ofrecemos cables solares para el cableado de módulos solares o strings de módulos y cables robustos subterráneos para alimentar la red de distribución de los proveedores de energía. LAPP siempre ofrece la solución adecuada para usted:
- Cables solares especiales: H1Z2Z2-K, ÖLFLEX® SOLAR XLS-R, ÖLFLEX® SOLAR XLWP
- Cables de fibra óptica: A-D (ZN) 2Y, A-DQ (ZN) 2Y, A -DQ (ZN) B2Y
- Conectores: gama EPIC® SOLAR con doble sistema de seguridad para instalaciones fotovoltaicas
- Prensaestopas: SKINTOP® SOLAR
- Accesorios: SILVYN®, FLEXIMARK®, bridas Ty-Rap®, marcaje y fijación resistentes a UV

¿Qué cables usar para los sistemas fotovoltaicos?
Los productos de alta calidad y la fácil instalación son factores decisivos a los que debe prestar atención. Si uno de los cables falla, esto afecta a todos los demás cables del mismo string. La reinstalación y desinstalación puede generar muchos costes. Por lo tanto, a largo plazo, vale la pena invertir en material sostenible y de alta calidad.
Los cables que se utilizan más habitualmente tienen denominación H1Z2Z2-K certificados bajo la norma de diseño EN 50618. LAPP dispone de dos modelos:
- H1Z2Z2-K: certificado TÜV EN 50168, tensión DC 1.5kV/1,5kV y con tensión de ensayo de 15kV. Además dispone de ensayo de impacto UL 854 ("Burial-related"). Ensayo AD8 de inmersión.
- ÖLFLEX® SOLAR XLWP: certificado TÜV EN 50168 (también con denominación EN 50168. Tiene un diseño especial que permite una durabilidad más elevada en entornos con agua. Además del ensayo AD8, este cable dispone de ensayo en DC según EN 50395 sección 9.
Con nuestro configurador de cables, además, podrá encontrar rápidamente el cable adecuado para su sistema.
¿Qué conectores usar para los sistemas fotovoltaicos?
Preste atención a los siguientes puntos en el momento de comprar un conector solar:
- Selección de productos: conectores resistentes a la radiación UV
- El conector macho EPIC® SOLAR 4Plus M y el conector hembra EPIC® SOLAR 4Plus F soportan una tensión nominal de 1,5kV y una tensión de ensayo de 16kV. De acuerdo a la DIN EN 62852.
- Los conectores EPIC® SOLAR 4 soportan una tensión nominal de 1kV y una tensión de ensayo de 8kV.
- Las conexiones crimpadas, según normativa, son las mejores conexiones entre el cable y el conector. Transmiten energía solar de forma fiable durante toda la vida útil del sistema fotovoltaico. Nuestro sistema de conectores LAPP tiene una conexión crimpada para secciones de cable de hasta 10 mm².
- La certificación TÜV y las pruebas de acuerdo con la norma DIN EN 62852 (relevante para conectores para aplicaciones de voltaje de corriente continua en sistemas fotovoltaicos) indican que la gama EPIC® SOLAR 4Plus cuenta con las certificaciones y calidad requerida en las instalaciones.
La selección de materiales para conectores solares
La transmisión de corriente y la resistencia hacen que aumente la temperatura de los cables y conectores, lo que provoca la generación de calor. Si el sistema se apaga y se elimina el paso de corriente, el cable se enfría. El cambio constante entre frío y calor hace que los cables y conectores se vuelvan frágiles y quebradizos.
Los conectores de un sistema solar están expuestos al sol durante años. Aquí se puede observar un fenómeno similar : la radiación ultravioleta del sol tiene un efecto dañino sobre los plásticos convencionales y hace que envejezcan rápidamente. Las noches frías y los días calurosos y soleados también provocan la contracción y dilatación de los agarres del conector, lo que puede provocar que el conector se desconecte al cabo de los años.
Por estos motivos, en LAPP utilizamos plásticos particularmente resistentes a los rayos UV y nuestros nuestros conectores están diseñados con unos ganchos de enganches especiales que mantienen la conexión unida de forma segura. El conector EPIC® SOLAR 4PLUS, además, cuenta con el ensayo IEC 62852 y es adecuado para los cables ÖLFLEX® SOLAR y H1Z2Z2-K.
Vídeo de montaje del EPIC® SOLAR 4Plus M
En este vídeo se muestra el montaje paso a paso del conector EPIC® SOLAR 4Plus M y las herramientas necesarias.