EPIC® MH MODULAR SYSTEM

Sistema de conector modular, compatible con el estándar del mercado

TRAIN-01

Beneficios:

  • Módulos de potencia, señales y datos en un solo conector

  • Montaje más fácil de los módulos en el marco fijo de EPIC®. Cada módulo se encaja con un clic y  además el marco es compatible con módulos de otras marcas por medio de un adaptador (clip rojo)

  • Alta flexibilidad gracias al uso de cualquier combinación de insertos en un solo conector

  • Combinable con carcasas EPIC®, prensaestopas SKINTOP®, conductos SILVYN® y el rango completo de cables ÖLFLEX®