ETHERLINE® ACCESS

Switches para sistemas de Ethernet industriales

Desde LAPP hemos ampliado nuestra gama de soluciones para Ethernet Industrial con componentes de redes activos bajo la marca ETHERLINE® ACCESS. Por ello, ahora podemos ofrecerle una solución completa para la automatización industrial. Además de los cables de datos ETHERLINE®, conectores EPIC® DATA y accesorios, los switches también son muy importantes para poder garantizar una comunicación rápida y segura en redes industriales.  

 

Las principales características a destacar son:

  • Multicertificado: UL listado, DNV marítimo, CE, FCC.
  • Carcasa de aluminio robusta para instalación en carril DIN
  • Protección: IP 30
  • No necesita ventilación ni mantenimiento

ETHERLINE® ACCESS M05T/M08T
Switches gestionables:

  • Opción de configurar diagnósticos
  • 5 puertos RJ45: ETHERLINE® ACCESS M05T
  • 8 puertos RJ45: ETHERLINE® ACCESS M08T


Beneficios y propiedades de los switches gestionables de LAPP:
Configuración simple de topologías de red redundantes

  • Tiempo de reconfiguración <20 ms
  • Puertos RJ45: 10/100 BaseT (X)
  • Protocolos admitidos: Telnet, EtherNet / IP, Modbus / TCP, IPv6, etc.
  • Rango de temperatura: 0 ° C a 60 °C
  • Alimentación: 24 VDC, fuente de alimentación redundante posible.
Table ETHERLINE® ACCESS M05T/M08T

ETHERLINE® ACCESS U05T/U08T
Switches NO gestionables:

  • Opción de configurar diagnósticos
  • 5 puertos RJ45: ETHERLINE® ACCESS M05T
  • 8 puertos RJ45: ETHERLINE® ACCESS M08T

 

Beneficios y propiedades de los switches no gestionables de LAPP:

Configuración simple de topologías de red redundantes

  • Protección frente a Broadcast storm
  • Tiempo de reconfiguración <20 ms
  • Puertos RJ45: 10/100 BaseT (X)
  • Protocolos admitidos: Telnet, EtherNet / IP, Modbus / TCP, IPv6, etc.
  • Rango de temperatura: -10 ° C a 60 °C
  • Alimentación: 12/24/48 VDC, fuente de alimentación redundante posible.
Table ETHERLINE® ACCESS U05T/U08T