ENGLISH:
--------
I M P O R T A N T !!  Due to some technical reasons it is  N O T  possible to accomplish this
update with the CF card or with the USB stick. That means that this release needs to be sent
via FTP connection or through the serial interface.
Alternatively you may decide to use the "firmware  update tool" from the cab website
to run your firmware update.
The possibility to do firmware updates from CF card will be again available after
3.20 is installed. 


DEUTSCH:
--------
W I C H T I G !!
Dieses Firmwareupdate kann aus technischen Grnden NICHT ber
CF Karte oder USB Stick durchgefhrt werden !  Das heisst, dass ein Update z. B. per
serieller Schnittstelle oder -besser und schneller -per FTP durchgefhrt werden muss.
Wahlweise kann das Firmwareupdate auch mit dem auf der cab Download Seite erhltlichen 
Firmwareupdater durchgefhrt werden.
Nach Durchfhrung dieses Updates stehen dann die Mglichkeiten der Firmwareaktualisierung
von Karte bei den knftigen Versionen wieder zur Verfgung, sofern sich Version 3.20
auf dem Drucker befindet.


Franais:
---------
I M P O R T A N T !!  Pour diverses raisons techniques il  N'E S T  P A S possible 
d'effectuer cette mise  jour avec une carte mmoire (Compact Flash ou cl USB). 
Cela signifie que cette mise  jour doit tre effectue par une connexion FTP ou par l'interface srie.
Vous pouvez galement utiliser "l'utilitaire de  mise  jour firmware" du site de cab 
pour effectuer votre mise  jour firmware.
La possibilit d'effectuer une mise  jour firmware  partir d'une carte mmoire
sera  nouveau possible une fois que le firmware 3.20 sera install.