FLEXIMARK® THERMOPRINT

La impresión de transferencia térmica se utiliza en una amplia área de aplicaciones. Esta impresora de etiquetas es ideal para la impresión en diversos materiales como cartón, plástico o manguitos termoretráctiles. Cada necesidad específica del cliente se soluciona con una extensa gama de periféricos y con el software adecuado. La impresora se suministra en combinación con el software FLEXIMARK ® 10, 0. El software sirve para todos los sistemas de etiquetado FLEXIMARK ®, lo que facilita la edición del etiquetado.
EOS 4/ 300
Nueva impresora en nuestro portafolio: La impresora industrial con una excelente relación precio-funcionamiento.
- Información técnica EOS 4
- Manual de uso EOS 4
- Esquema de la alimentación de cinta y material ESO 4
- Manual de servicios EOS 4
- Manual de configuración EOS 4
A 4+M / 300
Esta impresora es capaz de trabajar de forma continua y es perfecta para las impresiones a alta presión.
- Información técnica FLEXIMARK® Thermoprint A4+M /300
- Manual de uso A4 M
- Manual de uso PCU
- Manual de configuración
- Esquema de la alimentación de cinta y material
- Manual de servicio
Accesorios adecuados
- Perforadora PCU4 cortadora / 2,5
- Cintas
Etiquetas recomendadas:
- FLEXIPRINT TF para marcación de conductores
- TCK: etiquetas para marcar cables
- Etiquetas FLEXIMARK® PUR
- Etiqueta termoretráctil FLEXIMARK®
- Etiqueta termoretráctil FLEXIMARK® precortado
- FLEXIMARK® TA y espuma TA para señalización de componentes