ÖLFLEX® HEAT 180 SIF A

El cable unipolar con aislamiento de silicona para 150 °C (UL) y 180 °C (IEC) - la solución para varios mercados

LAPP completa su ya amplia gama de cables unipolares con aislamiento de silicona con la nueva gama ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A, la cual está certificada para el mercado norteamericano con Style UL AWM 3644.

Esto hace que sea una alternativa interesante para las empresas orientadas a la exportación que quieren cubrir múltiples mercados con un solo producto. El cable cumple con los requisitos de UL para la temperatura (hasta 150 °C), voltaje hasta 1.000 V y es libre de halógenos.

Los cables unipolares de silicona se utilizan a menudo en armarios de distribución o como cables de potencia y control. Se pueden utilizar con mayor flexibilidad que los cables de multiconductores, y también están disponibles en una gama de colores para hacer más claro el cableado.

Sus ventajas de un vistazo:

  • Adecuado para su uso en América del Norte y Europa, entre otros: 1 producto para varios mercados
  • Para América del Norte hasta +150 °C (de acuerdo con el estilo UL AWM)
  • Producto alternativo para los clientes que necesitan un grado de la temperatura por encima de 105 °C (de acuerdo con el estilo UL AWM) que ofrece el cable Multi-Standard SC 2.1
  • Diseño: conductor de cobre estañado, aislamiento de silicona
  • Style UL AWM 3644 (150 °C / 1000V), Número de File E63634
  • No propagador de la llama (IEC 60332-1-2 y UL FT2)
  • Libre de halógenos (IEC 60754-1 y IEC 60754-2)

Enlace a la página de producto

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A para mercado americano
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A para mercado americano