Entregas ÖLFLEX® CONNECT
Donde sea y cuando lo necesite

El servicio al cliente y la flexibilidad son prioridades importantes en LAPP. Por eso ahora ofrecemos más opciones de entrega de acuerdo a sus necesidades.
STANDARD
Plazos de entrega estándar de los productos en sistema
- Para pedidos recibidos antes de las 11:00 a.m., envío en 3 - 4 semanas.
- Incluyendo diferentes las longitudes de todos los estándares.
FAST LANE
Su alternativa para urgencias y cantidades pequeñas
- Para pedidos recibidos antes de las 11:00 a.m., montaje realizado en fábrica entre las siguientes 48 y 96 horas*
- Disponible para los estándares de SIEMENS®, LENZE®, ROCKWELL® y SEW®
- Se pueden realizar diferentes longitudes de todos los estándares arriba mencionados.
- 50 euros de recargo por referencia
- Para pedidos de máximo 3 montajes servo
MRO-Stock
Tipos seleccionados en stock para mantenimientos. Sujeto a disponibilidad
- Para pedidos recibidos antes de las 11:00 a.m. con transporte especial, envío entre 48 y 72 horas*
- Para pedidos recibidos antes de las 11:00 a.m. con transporte normal, envío entre 8 y 10 días laborables*
Se incluyen las siguientes gamas:
Cables de señal | Cables drive |
---|---|
6FX8002 2DC10 | 6FX8002 2EQ10 |
6FX8002 2DC20 | 6FX8002 5DS11 |
6FX8002 2DC30 | 6FX8002 5DS41 |
6FX8002 2AH00 | 6FX8002 5CA01 |
6FX8002 2CA31 | 6FX8002 5DA01 |
6FX8002 2CH00 | 6FX8002 5CA31 |
6FX8002 2EQ10 | 6FX8002 5DG01 |
6FX8002 5DN01 | |
6FX8002 5DS01 |
En casos urgentes, las versiones en PVC se pueden reemplazar por 6FX8002 (PUR).
*El envío se realizará tras el tiempo de montaje. Si contrata un transporte urgente los tiempos varían entre 72 y y 96h.
Si necesita algún montaje para otra marca o estándar de servomotor, no dude en consultarnos.