e-Shop

Nuevos productos

CREAMOS CONEXIONES

Nuevos productos

LAPP apuesta por productos innovadores de alta calidad, soluciones de conexión completas y una asistencia competente como socio experto. Para nosotros, desarrollar nuevos productos significa comprender los retos a los que se enfrentan nuestros clientes y situarlos en el centro de nuestra oferta de servicios. De este modo, encontramos constantemente soluciones de conexión nuevas e innovadoras que ayudan a satisfacer las crecientes necesidades de forma específica.

No nos limitamos a resolver los retos específicos de cada cliente. Nuestra ambición de ser líderes tecnológicos nos impulsa a identificar y actuar sobre las tendencias tecnológicas clave en una fase temprana, incluso antes de que los clientes soliciten las soluciones correspondientes.

La calidad es lo más importante para nosotros. Por eso, todas nuestras soluciones de conexión y materiales se someten a pruebas en nuestros centros de ensayo. Nuestros expertos desarrollan los productos adecuados para su sector y sus necesidades. Bien sea para la comunicación industrial, la tecnología ferroviaria, la industria de alimentación y bebidas o para maquinaria e instalaciones industriales, nuestros productos le ofrecen el rendimiento y la fiabilidad que necesita.

Maquinaria e instalaciones industriales

Cables

OELFLEX HEAT 125 MC 300 500 V

ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500 V (nuevas secciones disponibles)
La seguridad ante todo. Este cable de alimentación libre de halógenos con aislamiento reticulado por haz de electrones es altamente ignífugo. En caso de incendio, previene la propagación del fuego y reduce la densidad y toxicidad de los gases emitidos. Esto lo hace perfecto para la protección de personas y bienes con una tensión de 300/500 V. Cuenta con certificación marítima DNV y CPR.

Ver producto en el portal digital >>

OELFLEX HEAT 125 MC 450 750 V

ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750 V (nuevas secciones disponibles)
La seguridad ante todo. Este cable de alimentación libre de halógenos con aislamiento reticulado por haz de electrones es altamente ignífugo. En caso de incendio, previene la propagación del fuego y reduce la densidad y toxicidad de los gases emitidos. Esto lo hace perfecto para la protección de personas y bienes con una tensión de 450/750V y 600/1000V en instalación fija y protegida. Cuenta con certificación marítima DNV y CPR.

Ver producto en el portal digital >>

Conectores

EPIC POWER M23 D6 TWIST

EPIC® POWER M23 D6 TWIST
Este conector de alimentación M23 puede soportar las altas tensiones y corrientes que requieren los servomotores. Su prensaestopas EMC integrado evita las interferencias electromagnéticas. El sistema de bloqueo rápido TWIST, permite una conexión fácil con la contraparte (el bloqueo se realiza después de un cuarto de vuelta).

Ver producto en el portal digital >>

EPIC POWER M23 D6

EPIC® POWER M23 D6
Este conector de alimentación M23 puede soportar las altas tensiones y corrientes que requieren los servomotores. Su prensaestopas EMC integrado evita las interferencias electromagnéticas. La carcasa del conector está disponible vacía o con el inserto incluido.

Ver producto en el portal digital >>

EPIC POWER M23 Inserts

Insertos EPIC® POWER M23
Este inserto para conector circular M23 está disponible en diferentes configuraciones de polos hasta 7 contactos y uno para PE (contactos no incluidos). Como conector circular M23, es adecuado para aplicaciones para tensiones y corrientes elevadas, por ejemplo, para servomotores.

Ver producto en el portal digital >>

Prensaestopas

SKINDICHT BL FKM

SKINDICHT® BL FKM
Excelente estanqueidad - incluso en condiciones de calor extremo. Gracias a la junta tórica fabricada en caucho fluorado (FKM) resiste temperaturas hasta +200 ºC, nuestros tapones ciegos cierran de forma segura los agujeros roscados PG. El montaje se realiza rápidamente con un destornillador plano. También disponibles en versiones sin plomo.

Ver producto en el portal digital >>

SKINDICHT BL-M hex. FKM

SKINDICHT® BL-M hex. FKM
Sellado excelente, incluso en condiciones de calor extremo. Gracias a la junta tórica resistente a temperaturas de hasta +200ºC de caucho fluorado (FKM), nuestros tapones ciegos cierran de forma segura los agujeros roscados métricos. Los tapones hexagonales se montan rápidamente con una llave inglesa. También disponibles en versiones sin plomo.

Ver producto en el portal digita >>


Comunicaciones industriales

Cables y latiguillos

ETHERLINE T1 FD

ETHERLINE® T1 FD
Este cable Single Pair Ethernet (SPE) es altamente flexible. Puede conectar dispositivos en el nivel de sensores/actuadores hasta Ethernet Industrial, incluso en espacios reducidos. Gracias a su doble apantallamiento y a su cubierta exterior de PUR, el cable es apto para uso en cadenas portacables y está bien protegido contra las influencias externas.

Ver producto en el portal digital >>

ETHERLINE T1 FLEX

ETHERLINE® T1 FLEX
El cable de datos Ethernet de dos conductores con certificación UL permite velocidades de transmisión de datos constantemente altas con una estructura significativamente reducida. Gracias a sus reducidos radios de curvatura y a su pequeño diámetro exterior, es fácil de instalar y ofrece aplicaciones versátiles y preparadas para el futuro en la tecnología de automatización.

Nuestro cable de datos Single Pair Ethernet (SPE) está ahora disponible en sección de conductor adicional (26 AWG) y cuenta con otra variante con precio optimizado sin certificación UL.

Ver producto en el portal digital >>

ETHERLINE T1L

ETHERLINE® T1L
Digitalización segura hasta el nivel de campo. Nuestro cable de datos Ethernet APL de instalación fija y con diseño "Fast Connect" transmite datos desde el nivel de campo hasta la nube y, por tanto, permite la recopilación y el análisis de datos en tiempo real. Gracias a su certificación de no propagador de la llama y el fuego es intrínsecamente seguro, también es seguro en zonas potencialmente explosivas de la industria de procesos. Además, se pueden alcanzar distancias de 1000 m y cuenta certificación UL.

Ver producto en el portal digital >>

ETHERLINE T1L FLEX

ETHERLINE® T1L FLEX
Digitalización segura hasta el nivel de campo. Nuestro cable de datos Ethernet APL para aplicaciones flexibles transmite datos desde el nivel de campo hasta la nube y, por tanto, permite la recopilación y el análisis de datos en tiempo real. Gracias a su certificación de no propagador de la llama y el fuego es intrínsecamente seguro, también es seguro en zonas potencialmente explosivas de la industria de procesos. Además, se pueden alcanzar distancias de 1000 m y cuenta certificación UL.

Ver producto en el portal digital >>

EPIC DATA SPE-6 PC M-M CT001

EPIC® DATA SPE-6 PC M-M CT001
El latiguillo de Single Pair Ethernet (SPE) crea una conexión SPE con conectores sobre moldeados. Estos latiguillos cuentan con doble apantallamiento y proporcionan una sujeción segura. Este latiguillo facilita la instalación gracias a los reducidos radios de curvatura y diámetro exterior. Además, incluye posibilidad de alimentación a través de sus conductores.

Ver producto en el portal digital >>

Conectores

EPIC DATA M12X

EPIC® DATA M12X
El conector de datos M12X transmite datos y señales de forma absolutamente fiable. Gracias a su estructura a prueba de vibraciones, también es apto para su uso en partes móviles de máquinas y en cadenas portacables. Está disponible en versión conector aéreo, conector de tipo pasamuros para armario, así como con conexión crimpada y por desplazamiento de aislamiento.

Ver producto en el portal digital >>

EPIC DATA M12-RJ45

EPIC® DATA M12-RJ45
En caso de que sucedan tormentas y nieve en nuestra aplicación, ¡el armario de control debe seguir limpio! Este conector garantiza una transición fluida de los datos del exterior al interior. El pasamuros del armario de control conecta un cable de conexión M12 en campo a un cable de conexión RJ45 y permite un sellado perfecto.

Ver producto en el portal digital >>

EPIC DATA SPE-6 FA M CS1

EPIC® DATA SPE-6 FA M CS1
El conector Single Pair Ethernet compacto con terminación crimpada es perfecto para aplicaciones en las que el espacio es limitado. El conector SPE puede instalarse de forma más rápida, sencilla y económica que un conector Ethernet convencional. El conector cumple la norma DIN EN IEC 63171-6.

Ver producto en el portal digital >>

EPIC DATA SPE-6 PCB F

EPIC® DATA SPE-6 PCB F
Conector Single Pair Ethernet (SPE) para circuito impreso (PCB). Además del suministro de datos, el conector también permite un suministro de energía de hasta 50 vatios para dispositivos terminales gracias a la línea de alimentación a través de datos. El conector cumple la norma DIN EN IEC 63171-6.

Ver producto en el portal digital >>