e-Shop

Prensaestopas sin plomo SKINTOP®

Empiece a pensar en el futuro. Con las soluciones de conexión sin plomo de SKINTOP® estará preparado para el futuro.

Prensaestopas sin plomo

¿Por qué decidimos desarrollar prensaestopas y accesorios de latón sin plomo? Creemos firmemente que para tener éxito en el futuro, las empresas deben centrarse en la sostenibilidad. Lo mismo ocurre con la elección correcta de soluciones de conexión para sus aplicaciones y proyectos. En LAPP, le ayudamos a estar listo en los nuevos retos. Estamos desarrollando productos sostenibles, incluso antes de que las leyes y reglamentos nos obliguen a hacerlo. Es una parte fundamenteal de nuestra responsabilidad corporativa.

Por lo tanto, somos el primer fabricante en disponer de prensaestopas de latón sin plomo. A partir de agosto de 2020, comenzaremos con versiones sin plomo de los modelos más habituales en nuestras gamas de prensaestopas SKINTOP® y SKINDICHT®. Los prensaestopas sin plomo estarán marcados con las letras LF al final de la referencia correspondiente.

Prensaestopas SKINTOP® sin plomo

SKINTOP MS-M20x1 5 LF

SKINTOP® MS-M: la primera opción para una amplia gama de aplicaciones de ingeniería mecánica, en ingeniería de instrumentación y control y cuando existen altos requisitos de estabilidad mecánica y química. Cuenta con un alivio de tensión óptimo, amplios rangos de sujeción, certificación UL y un alto grado de protección.

SKINTOP® MS-SC-M: cuenta con contacto de pantalla de baja resistencia y con un resorte de contacto EMC altamente conductor y flexible para la fácil instalación de diferentes diámetros de pantalla.

Todas las versiones está disponibles en stock en métricas desde M12 hasta M63. El acrónimo LF al final del número de artículo indica que el producto es libre de plomo (lead free). Lanzaremos gradualmente más soluciones sin plomo, así como nuevas alternativas en otras gamas de producto. Por ahora las versiones existentes seguirán estando disponibles en stock.

Contratuercas y accesorios SKINDITCH® sin plomo

SKINDICHT

Ya sean tapones ciegos, reductores, ampliadores, adaptadores o contratuercas, a largo plazo los accesorios para prensaestopas también deberán fabricarse sin contenido en plomo en las aleaciones. Con nuestros productos sin contenido en plomo estará preparado. ¡No se preocupe, las propiedades del producto no cambian!

  • SKINDICHT® SM-M: contratuercas métricas para agujeros pasantes en carcasas de paredes finas
  • SKINDICHT® SM-PE-M: contratuercas con bordes cortantes para cortar la capa aislante y garantizar el mejor contacto CEM
  • SKINDICHT® SM: contratuercas para carcasas de paredes finas con agujeros pasantes, para fijar un prensaestopas
  • SKINDICHT® BL-M: tapones ciegos de latón para tapar agujeros roscados existentes
  • SKINDICHT® MA-M/PG: adaptador que permite el uso de accesorios PG en roscas métricas
  • SKINDICHT® MA-PG/M: adaptador de latón niquelado que permite una transición fácil entre una rosca externa PG y una rosca interna métrica
  • SKINDICHT® MA-M/NPT:  adaptador de una rosca métrica exterior a una rosca NPT interior

Material sostenible con la misma calidad

El portfolio de productos sin plomo le permite optar por una alternativa de producto sostenible y orientada al futuro que ofrece el mismo nivel de rendimiento de siempre. La sostenibilidad y la calidad van de la mano para nosotros. Hemos pasado los últimos meses probando varias aleaciones sin plomo para identificar el mejor material.

Los prensaestopas de latón sin plomo ofrecen la misma calidad LAPP que las versiones existentes en cuanto a sus propiedades mecánicas y resistencia a la corrosión, así como a sus propiedades EMC. También cumplen con la clase de protección IP 68, como confirman numerosas pruebas realizadas en nuestros propios laboratorios y por institutos de pruebas externos.

Nueva normativa RoHS

Los productos sin plomo son una excelente opción para los usuarios cuyas actividades de producción forman parte de las cadenas de valor globales, ya que se espera que las nuevas pautas de materiales de la Directiva de la UE sobre Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS) entren en vigencia en los próximos años. Por otra parte, los nuevos reglamentos se refieren al uso de plomo en las aleaciones de cobre que se utilizan para fabricar, por ejemplo, prensaestopas. Hasta ahora, existe una excepción que permite hasta un 4% de plomo. Queda por ver si habrá una prórroga sobre esto o un período de transición. Del mismo modo, en el Reglamento relativo al Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas (REACH), el plomo figura en la lista de sustancias altamente preocupantes (SVHC) que pueden estar prohibidas en el futuro.

Uso global

Decidimos pensar en el futuro hoy y apoyarlo como socio con visión de futuro con soluciones de conexión sostenibles para sus requerimientos. Los reglamentos RoHS y REACH tienen sus orígenes en Europa, pero también tienen una gran influencia en los reglamentos internacionales como los de EE. UU. (Lista de California) y China (Reglamento RoHS). Es especialmente importante que los fabricantes globales se preparen a tiempo, ya que dependen de sistemas y maquinaria con una larga vida útil y trabajan con cadenas de valor internacionales.

¿Tiene preguntas sobre los prensaestopas sin plomo o le gustaría obtener información adicional? ¡Nuestros expertos en SKINTOP® y SKINDICHT® esperan su consulta!

También puede dar un vistazo a nuestros otros productos SKINTOP® y SKINDICHT® en nuestro portal digital