e-Shop

Sistemas fotovoltaicos

stockphoto solar-energy

El uso de la energía fotovoltaica es una parte esencial de las energías renovables desde hace varios años, ya que realiza de manera fiable una contribución importante al cambio energético para resolver con éxito los desafíos planteados por el cambio climático. La energía fotovoltaica se utiliza ampliamente en sistemas a gran escala por proveedores de energía hasta sistemas para viviendas familiares.

Nuevos productos otoño 2020

 

H1Z2Z2-K, versión optimizada

Optimizado para usted. Nuestro cable fotovoltaico unipolar de doble aislamiento con certificación de diseño H1Z2Z2-K. Su versión optimizada se adapta a mayores requisitos de protección contra incendios con una clase CPR (Dca) y ofrece mejoras de resistencia mecánica de acuerdo con el "Impact Resistance Test" según UL 854 para instalación bajo tierra.

Encuentre aquí información más detallada

 

Sus beneficios:

  • Precio optimizado en comparación con el producto predecesor de LAPP "H1Z2Z2-K" a pesar de mejorar sus características.
  • Certificación de terceros según el diseño europeo armonizado H1Z2Z2-K (según EN 50618).
  • El material libre de halógenos de la cubierta exterior y del aislamiento del conductor, así como la baja emisión de humo en caso de incendio, favorecen el uso del cable en áreas públicas.
  • Propiedades mejoradas frente al fuego. Comportamiento CPR (Dca) según la Directiva de la UE 305/2011.
  • Mejor capacidad de carga mecánica en comparación con el producto antecesor de LAPP "H1Z2Z2-K", probado mediante la "Impact Resistance Tes" relacionada con la instalación bajo tierra según UL 854.