ÖLFLEX® SERVO FD 796 P / ÖLFLEX® CHAIN 896 P

¡La familia crece!

 

El portfolio de los cables servo altamente dinámicos para cadenas portacables se complemente con los cables  ÖLFLEX® SERVO FD 796 P y ÖLFLEX® CHAIN 896 P.

Power chain cables' acceleration profileS

Power chain cables' acceleration profiles

Los dos nuevos productos de la familia muestran su excelencia en cadenas portacables de alta velocidad con aceleraciones de hasta 50 m/s², velocidades de hasta 5 m/s y distancias de recorrido de hasta 100 m. Estas prestaciones permiten tener una mayor eficiencia en su aplicación en comparación con los cables comunes.



Cuatro productos de nuestro rango de cables para servomotores se sustituyen por estos nuevos cables.

 

El ÖLFLEX® SERVO FD 796 P reemplaza los artículos con pares de control adicionales, mientras que el ÖLFLEX® CHAIN 896 P reemplaza a los artículos sin pares de control.

 

Enlaces al catálogo on-line:

ÖLFLEX® SERVO FD 796 P

ÖLFLEX® CHAIN 896 P

Eche un vistazo, ¡ los cables ...796 P/..896 P  destacan !

ÖLFLEX® SERVO FD …   productos  descatalogados->
...750 P/...755 P/
...785 P/...795 P
ÖLFLEX® SERVO FD/CHAIN   sustitutos->
...796P /...896P
Características de los nuevos productos  
Tensión nominal 0.6/1 kV (AC) para los conductores de alimentación y control. X  /s.c.
Secciones de control aumentadas X / s.c.
Aislamiento de baja capacitancia X
Certificación UL/CSA AWM para América del Norte X
Registro/Certificado VDE * X
Cubierta de Poliuretano (PUR) X
Altas velocidades y aceleraciones X
Longitud de recorrido hasta 100 m X
Flexibilidad a temperaturas bajas X
Libre de halógenos X
No propagador de la llama X
Resistente a aceites X
s.c. = sin pares de control
*en proceso