ÖLFLEX® CHAIN – Línea básica 808/809

Gama ÖLFLEX® para cadenas portacables

Gama ÖLFLEX® para cadenas portacables

Líneas Basic y Classic ampliadas

LAPP dispone de una oferta claramente estructarada de cables para la fabricación de maquinaria y procesos de automatización.

LAPP completa su cartera de cables de alimentación y control ÖLFLEX® con una línea básica para aplicaciones móviles. 4 nuevos productos colindan con la ya establecida línea CLASSIC. Son los ÖLFLEX® CHAIN 808P/CP/809/CY.

808/809 están diseñados para aquellas aplicaciones en donde los cables tienen unos requerimientos bajos/medios. En la tabla adjunta se muestran las características técnicas y de diseño más destacadas, mostrando las diferentes prestaciones en relación con la gama CLASSIC 810/815.

La Línea básica cumple con los requisitos típicos, como pueden ser:

  • 808 – Cubierta exterior de poliuretano (PUR) para su uso en aplicaciones en las que puede haber exposición a aceites, lubricantes, etc.
  • 809 – con certificación de reconocimiento UL para su uso en el mercado Norteamericano.
  • CP/CY - Construcciones con pantalla de trenza de cobre estañado global para obtener un mejor comportamiento frente a las interferencias electromagnéticas (CEM)


Los productos de la gama extendida cumplen unas especificaciones más exigentes, como por ejemplo:

  • 855 – distancias de recorrido larga
  • 879 – con certificación de listado UL para su uso en el mercado Norteamericano y requisitos normativos más exigentes.


Con la línea básica, LAPP se dirige especialmente a aquellos usuarios que tan sólo necesitan unos requisitos bajos/medios en sus cadenas portacables o aplicaciones con movimiento, como por ejemplo velocidades de movimiento bajas, menor frecuencia de movimiento; es decir, en aquellas aplicaciones en las que hay un número reducido de ciclos de flexión.

Los cables ÖLFLEX® CHAIN 808P/CP/809/CY ya están disponibles para usted.

Consúltenos.

La nueva línea básica - características técnicas:

ÖLFLEX® Basic Classic
..808, ..809 ..815 ..810
Ciclos de flexión en cadenas portacables, Millones 1 … 2 2 … 8
Radio mínimo de curvatura
..x <diámetro exterior del cable D>
10 x D 7,5 x D
Construcción del conductor,
según EN60228:2005
Hilos finos de cobre, Clase 5 Hilos superfinos de cobre, Clase 6
Con cubierta intermedia en caso de llevar pantalla de trenza de cobre No No