ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP

ÖLFLEX® SERVO

¡ El círculo se cierra!

Además del consolidado cables para servomotores
ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP LAPP presenta un nuevo cable para aplicaciones de encoder/resolver, el ÖLFLEX®
SERVO FD 798 CP. Este producto sustituye a algunas gamas de cables para encoder/resolver y demuestra sus altas prestaciones en aplicaciones de cadenas portacables a altas aceleraciones y velocidades.

Gracias a estas prestaciones, este cable es capaz de reducir los tiempos de aceleración y frenada hasta un 96%. Resumiendo: el nuevo cable premium ahorra tiempo y permite que la productividad de su máquina sea mayor. 

El innovador ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP es el complemento perfecto a nuestra gama premium para servomotores ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP.

 

Enlace al catálogo on-line:

ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP 

Eche un vistazo ¡ el nuevo cable ...798 CP destaca !

ÖLFLEX® SERVO FD … <productos a descatalogar> ...760 CP/DESINA®
...770 CP/DESINA®
ÖLFLEX® SERVO FD … <sustituto> ...798 CP
Características del nuevo producto  
Conductor de cobre estañado X
Aislamiento de baja capacitancia y atenuación X
Radio mínimo de curvatura para aplicaciones altamente dinámicas de 12 x D X
Radio mínimo de curvatura para aplicaciones dinámicas de 7.5 x D X
Certificación UL/CSA AWM para América del Norte X
Cubierta de poliuretano (PUR) X
Altas velocidades y aceleraciones X
Longitud de recorrido hasta 100 m X
Acorde a  DESINA® X
Libre de halógenos X
No propagador de la llama X
Resistente a aceites X
Color de la cubierta:  Verde (RAL 6018) X
Color de la cubierta: Gris (RAL 7001) bajo demanda