e-Shop

Cinta aislante Temflex™ 1500

Temflex™ 1500: cinta multiuso para aislamiento eléctrico con capa adhesiva de PVC. Es impermeable al agua y cumple con las exigencias de VDE.

Gran resistencia químicaImpermeable

VDE

Referencia DenominaciónColorLargo (m) x ancho de cinta mm x grosor (mm)MaterialUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

61721040
Temflex ™ 1015blanco10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721030
Temflex ™ 1015negro10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721050
Temflex ™ 1015verde10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721060
Temflex ™ 1015azul10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721070
Temflex ™ 1015rojo10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721080
Temflex ™ 1015GNYE10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721045
Temflex ™ 1015amarillo10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721090
Temflex ™ 2515negro25.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721100
Temflex ™ 2515blanco25.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721110
Temflex ™ 2515azul25.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721120
Temflex ™ 2515rojo25.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721130
Temflex ™ 2515verde25.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721140
Temflex ™ 2525negro25.0 x 25.0 x 0.15PVC10

Beneficios

  • Impermeable
  • Adhesiva a una cara
  • Resistencia: a la mayoría de disolventes
  • Autoextinguible

Ámbito de uso

  • Cinta aislante multiusos a base de PVC
  • Cinta aislante eléctrica universal para aislar, agrupar y señalizar

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Tipo conforme a VDE: Tipo 5

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cinta achesiva

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000128
  • ETIM 6.0 Class-Description: cinta adhesiva

Aviso

  • Alargamiento de rotura: 170 %
  • Resistencia al desgarre: 20 N/10 mm

Info

  • Grosor: 0,15 mm

Material

  • PVC

Tensión de prueba

  • Rigidez dieléctrica: 40 kV/mm

Rango de temperaturas

  • de 0 °C a +90 °C

  • Temflex™ es una marca registrada de 3M
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.