e-Shop

Tubos termoretráctiles para derivaciones TEB

Los manguitos de ramificación TEB con recubrimiento adhesivo en el interior se pueden utilizar para el aislamiento y el sellado de empalmes de cables.

Gran resistencia químicaLibre de halógenosResistente a radicación UVImpermeable

Referencia Descripción de la piezaNúmero de conductoresH max. (mm)H min. (mm)K max. (mm)K min. (mm)P* mmR* mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

61830110TEB 2-30/1223012144932310
61830120TEB2-60/2326023257,5118291
61830130TEB3-60/2436024277165501
61830140TEB4-40/1544015133105261
61830150TEB4-55/2145521205,5150401
61830160TEB4-75/2647526287,5175451
61830170TEB4-90/32490343210198581

Beneficios

  • Sellado seguro a través de un recubrimiento de adhesivo termoplástico en el interior
  • Gran resistencia a sustancias químicas y disolventes
  • Ofrece una extraordinaria descarga de tracción y protección mecánica

Ámbito de uso

  • Aislamiento y sellado de los empalmes de cables

Diseño

  • De pared doble

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001170
  • Descripción de clase ETIM 5.0:Juntas de transición rectas/pasantes

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001170
  • ETIM 6.0 Class-Description: juntas de transición rectas/pasantes (set)

General

  • Resistente a la radiación UV

Info

  • Relación de contracción: >2:1

Colores disponibles

  • Negro

Material

  • Poliolefina modificada reticulada con revestimiento interior de adhesivo termoplástico
  • Libre de halógenos y siliconas

Rango de temperaturas

  • de -55°C a +100 °C
  • Temperatura de contracción: +120 °C

  • 1. tras contracción de +/- 10%; 2. tras contracción de +/- 20%
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.