e-Shop

Alicates hidráulicos V 1311-A

V 1311: alicates de crimpado hidráulicos para terminales de 10-400 mm², perfil de crimpado hexagonal. Fuerza de prensado: 13 t

Referencia DenominaciónSección mm²Portatroqueles interioresPortatroqueles exterioresPeso kgLongitud (mm)Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

61795925
V 1311-A10 - 400V 1316V 13184,95901

Beneficios

  • Alimentación automática rápida de mordazas de engaste y mandriles
  • Requiere baja fuerza manual, unos 245 N a una fuerza máxima
  • Empuñaduras con forma ergonómica
  • La cabeza de prensado gira 180 grados
  • Herramienta de pocas piezas, fácil de cambiar

Ámbito de uso

  • Sistema 1311 para el prensado de conexiones de cobre entre 10 y 400 mm²

Entrega

  • Unidad completa, no precisa bomba externa
  • Se entrega en caja de madera portátil
  • Las matrices de prensado y los troqueles deben solicitarse por separado

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descripción de clase ETIM 5.0:herramienta para terminales crimpados para cable, punteras y conexiones de pantalla

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: herramienta de crimpado extremo de cable/conector, manguitos terminales, conector apantallado

Bajo demanda

  • Herramienta alimentada por batería bajo petición

Aviso

  • Perfil de crimpado: hexagonal y mandril
  • Fuerza de prensado: 130 kN (13 t)

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.