e-Shop

Alicates para crimpar terminales DRB 0505 + DRB 0115

DRB 0505/DRB 0115: alicates de crimpado para conectores planos/de panel no aislados 2,8 desde 0,5 hasta 6 mm². Perfil de crimpado: enrollado, diseño ergonómico

Fiabilidad

Referencia DenominaciónSección mm²Perfil de crimpadoPara conectores de panelPeso kgLongitud (mm)Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

61790930DRB 05050,05 - 0,5perfil de crimpado prensado enrollado2,80,351921
61790940DRB 01150,1 - 1,5perfil de crimpado prensado enrollado2,80,351921

Beneficios

  • Menos fuerza necesaria para un prensado perfecto
  • Función de bloqueo para un prensado impecable
  • Moldes de prensado claramente identificados
  • probado para mínimo 50.000 prensados

Ámbito de uso

  • Los alicates de prensado enrollado para conectores desnudos por enchufe plano con conexión 2,8
  • También adecuado para terminales aislados con cierre

Características de producto

  • Dispositivo de desbloqueo de emergencia para interrumpir la operación de prensado si fuese necesario

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Probado según estándares DIN EN 60352-2

Composición de producto

  • DRB 0505: rango de sección transversal: 0,05 - 0,5 mm²
  • DRB 0115: rango de sección transversal: 0,1 - 1,5 mm²

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descripción de clase ETIM 5.0:herramienta para terminales crimpados para cable, punteras y conexiones de pantalla

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: herramienta de crimpado extremo de cable/conector, manguitos terminales, conector apantallado

General

  • Presión de crimpado ajustable

Aviso

  • Perfil de crimpado: Prensado por rodillos

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.