e-Shop

Alicates para crimpar punteras KEB 1025

Alicates de crimpado ergonómicos KEB 1025 para terminales de hasta 25 mm²

Referencia DenominaciónSección mm²Perfil de crimpadoPeso kgLongitud (mm)Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

61791065
KEB 102510 - 25trapezoidal0,52201

Beneficios

  • Su mecanismo único disminuye la fuerza manual entre 450 N y 250 N
  • Mango apropiado para manos pequeñas y grandes
  • La función de bloqueo solo se libera una vez terminada la operación de prensado
  • Ensayado para un mínimo 80.000 prensados

Ámbito de uso

  • Herramientas de mínimo esfuerzo para el prensado de punteras con y sin aislamiento de 10 - 25 mm²

Características de producto

  • Dispositivo de desbloqueo de emergencia para interrumpir la operación de prensado si fuese necesario

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Probado según estándares DIN EN 60352-2

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descripción de clase ETIM 5.0:herramienta para terminales crimpados para cable, punteras y conexiones de pantalla

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: herramienta de crimpado extremo de cable/conector, manguitos terminales, conector apantallado

Aviso

  • Perfil de engarzado: forma especial, estilo tipo W

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.