Alicates para crimpar punteras PEW 8.87

Alicates de crimpado PEW 8.87 para manguitos terminales aislados con crimpado cuadrado, fabricada en Alemania, rápida y fiable, inserción frontal

Referencia Denominación Sección mm² Perfil de crimpado Peso kg Longitud (mm) Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
61813742
PEW 8.87 0.08 - 10 cuadrado 0,475 190 1
61813744 PEW 8.87 Plus 0.08 - 16 cuadrado 0,475 190 1

Beneficios

  • Para un manejo más sencillo en el que el espacio está limitado (cajas de control, maquinaria/instalaciones eléctricas internas)
  • Cubre un amplio rango de diámetros:
    0,08 -10 mm²(PEW 8.87)
    0,08-16 mm²(PEW 8.87 Plus)
  • Fabricado en Alemania
  • Aumenta la adherencia en el engarzado (crimpado) y permite realizar menos fuerza en el proceso

Ámbito de uso

  • Herramienta de crimpado para punteras (forma cuadrada)
  • Se autoajusta al tamaño de la férula deseada
  • Rango de crimpado cuadrado con cuatro superficies perfiladas de crimpado

Características de producto

  • Pulido

Composición de producto

  • PEW 8.87: con alimentación frontal y lateral (hasta 2,5 mm²)PEW 8.87 Plus: con alimentación frontal

Aviso

  • Recomendada para punteras terminales de hasta 16 mm de longitud. Para punteras más largas recomendamos el uso de PEW 8.185/8.186 (se necesitan varios crimpados) o el uso de la herramienta PEW 12 con el inserto adecuado correspondiente. Para terminales de hasta 12mm tan sólo es necesario prensar una vez, para terminales más largo (hasta 20mm) se necesita prensar al menos dos veces.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descripción de clase ETIM 5.0:herramienta para terminales crimpados para cable, punteras y conexiones de pantalla

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: herramienta de crimpado extremo de cable/conector, manguitos terminales, conector apantallado

General

  • Longitud de prensado hasta 16 mm
  • Perfil de crimpado: Cuadrado

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.