e-Shop

Crimpadora PEW 8.185

Herramienta/alicates de crimpado PEW 8.185 para manguitos terminales aislados con crimpado cuadrado, fabricada en Alemania, rápida y efectiva

Referencia DenominaciónSección mm²Perfil de crimpadoPeso kgLongitud (mm)Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

61813736
PEW 8.1850.08 - 16cuadrado0,381801

Beneficios

  • Mangos ergonómicos y que requieren poca fuerza
  • La alimentación uniforme del troquel de crimpado garantiza un perfil de crimpado preciso
  • Calidad acorde a DIN gracias al bloqueo integrado (con mecanismo de liberación automático)
  • Ajuste automático al tamaño de cable requerido

Ámbito de uso

  • Para crimpar punteras y terminales aislados y sin aislar
  • Puede utilizarse hasta un terminal de 20mm (para terminales de más de 12 mm se necesitan al menos dos operaciones de crimpado)

Características de producto

  • Hecho de acero de herramienta cromado

Aviso

  • Punteras de hasta 12 mm sólo necesitan una operación, punteras más largas (hasta 20mm) necesitan al menos 2 operaciones de prensado

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descripción de clase ETIM 5.0:herramienta para terminales crimpados para cable, punteras y conexiones de pantalla

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: herramienta de crimpado extremo de cable/conector, manguitos terminales, conector apantallado

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.