e-Shop

Alicates de prensado universales PEW 12

PEW 12: alicates de crimpado universales con matrices intercambiables, cierre paralelo de las matrices, fabricados en Alemania, diseño ergonómico

Referencia DenominaciónUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Alicates
61813807
PEW 12 sin matrices1
61814610PEW 12S sin insertos1
61813819caja para PEW 121

Beneficios

  • Cierre de mordazas paralelas
  • Empuñaduras con forma ergonómica
  • One or two-hand operation
  • Inserts are easily changeable

Ámbito de uso

  • Combinable con las matrices de crimpado del sistema PEW 12 (matrices ajustables a PEW 12 o PEW 12S)
  • Para crimpar casi todos los conectores con una sección de conductor de 0,08-95 a 95 mm2

Características de producto

  • La versión PEW 12S tiene un mayor ángulo de apertura y, por lo tanto, está previsto para las máquinas de crimpado PEW 12S más grandes (véase la descripción de artículo de las máquinas de crimpado)

Entrega

  • Los alicates de crimpado se suministran sin matrices ni maletín
  • El maletín vacío contiene espacio para 15 insertos de crimpado y 4 Locator

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descripción de clase ETIM 5.0:herramienta para terminales crimpados para cable, punteras y conexiones de pantalla

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: herramienta de crimpado extremo de cable/conector, manguitos terminales, conector apantallado

Colores disponibles

  • Pulido
  • Alicates de presión cromados disponibles bajo demanda (referencia 61813800)

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.