e-Shop

Conector apantallado de dos piezas SHIELD-KON®

Conector de dos piezas SHIELD-KON® para la conexión de cables apantallados, manguito interior GSB, manguito exterior GSC, conexión fiable

Se compone de una pieza interior y exterior

CarrilProtección frente a señales de interferencia

Referencia DenominaciónColorPieza interior x exterior Ø en mmInserto de crimpado apropiadoNidoUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Piezas interiores
61749430GSB 046plateado1,17 x 1,9--100
61749440GSB 058amarillo1,47 x 2,1--100
61749450GSB 063rojo1,6 x 2,23--100
61749460GSB 071verde1,87 x 2,44--100
61749470GSB 080azul2 x 2,63--100
61749480GSB 090naranja2,2 x 2,9--100
61749490GSB 096púrpura2,44 x 3,02--100
61749500GSB 101amarillo2,56 x 3,16--100
61749510GSB 109rojo2,76 x 3,36--100
61749520GSB 115plateado2,92 x 3,7--100
61749530GSB 124verde3,14 x 3,68--100
61749540GSB 128plateado3,25 x 3,86--100
61749550GSB 134naranja3,4 x 4--100
61749560GSB 149azul3,78 x 4,54--100
61749570GSB 156rojo3,96 x 4,9--100
61749580GSB 165plateado4,2 x 4,92--100
61749590GSB 175verde4,44 x 5,46--100
61749600GSB 187amarillo4,75 x 5,76--100
61749610GSB 194azul4,93 x 5,76--100
61749620GSB 205naranja5,2 x 6,22--100
61749630GSB 219plateado5,56 x 6,35--100
61749640GSB 225amarillo5,71 x 6,5--100
61749650GSB 232rojo5,9 x 6,7--100
61749660GSB 250verde6,35 x 7,14--100
61749670GSB 261azul6,63 x 7,54--100
61749680GSB 266plateado6,75 x 7,54--100
61749690GSB 275naranja6,98 x 7,77--100
61749700GSB 281amarillo7,14 x 8,4--100
61749710GSB 287plateado7,29 x 8,3--100
61749720GSB 297rojo7,54 x 8,5--100
61749730GSB 312púrpura7,92 x 9,2--100
61749740GSB 348naranja8,84 x 10,2--100
61749750GSB 375azul9,52 x 10,3--100
Piezas exteriores
61749810GSC 101plateado2,56 x 3,16PEW 12.1425 SK19100
61749820GSC 128azul3,25 x 3,86PEW 12.1425 SK00100
61749830GSC 149púrpura3,78 x 4,54PEW 12.1425 SK01100
61749840GSC 156amarillo3,96 x 4,9PEW 12.1425 SK02100
61749850GSC 175azul4,4 x 5,46PEW 12.1425 SK03100
61749860GSC 187naranja4,75 x 5,76PEW 12.1426 SK6100
61749870GSC 194rojo4,93 x 5,79PEW 12.1426 SK6100
61749880GSC 199plateado5,05 x 5,97PEW 12.1426 SK6100
61749890GSC 205amarillo5,2 x 6,22PEW 12.1426 SK8100
61749900GSC 219verde5,56 x 6,35PEW 12.1426 SK8100
61749910GSC 225púrpura5,71 x 6,5PEW 12.1426 SK9100
61749920GSC 232naranja5,9 x 6,7PEW 12.1426 SK10100
61749930GSC 261amarillo6,63 x 7,54PEW 12.1427 SK11100
61749940GSC 275plateado6,98 x 7,77PEW 12.1427 SK12100
61749950GSC 281púrpura7,14 x 8,4PEW 12.1427 SK14100
61749960GSC 287azul7,29 x 8,3PEW 12.1427 SK14100
61749970GSC 297verde7,54 x 8,5PEW 12.1427 SK14100
61749980GSC 312amarillo7,95 x 9,2PEW 12.1428 SK15100
61749990GSC 327plateado8,3 x 9,45PEW 12.1428 SK16100
61750000GSC 348naranja8,84 x 9,98PEW 12.1428 SK17100
61750010GSC 359púrpura9,12 x 10,13PEW 12.1429 SK50100
61750020GSC 375amarillo9,52 x 10,3PEW 12.1429 SK51100
61750030GSC 405rojo10,28 x 11,5PEW 12.1430 SK52100
61750040GSC 415azul10,54 x 11,76PEW 12.1430 SK52100
61750050GSC 425plateado10,8 x 12,06PEW 12.1430 SK54100
61750060GSC 460plateado11,68 x 12,95PEW 12S.1440 SK56100
61750070GSC 500verde12,7 x 14,6PEW 12S.1440 SK57100

Beneficios

  • Una pieza interna, sólida y dura absorbe la presión y protege el conductor interior del esfuerzo mecánico
  • Crimpado de forma hexagonal ylisa garantiza una conexión eléctrica y mecánica perfecta

Ámbito de uso

  • Para cables apantallados con un diámetro dieléctrico desde 1,1 a 9,4 mm (diámetro después de retirar la pantalla)
  • Telecomunicación
  • Uso en aplicaciones ferroviarias

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002650
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conexión para cables apantallados

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002650
  • ETIM 6.0 Class-Description: conexión para cables apantallados

Material

  • Bronce
  • Galvanically galvanized

Rango de temperaturas

  • Prueba de choque térmico
  • 100 variaciones de temperatura, entre -40 °C y +155 °C, producen un incremento insignificante en la resistencia de contacto.

  • SHIELD-KON® is a registered trademark of ABB.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.