e-Shop

Cajas surtidas de punteras TWIN

Los terminales TWIN para armarios de distribución y la fabricación de equipos se guardan en una práctica caja con un surtido en diferentes secciones.

Libre de halógenos

Referencia DenominaciónSección mm²Inserto de crimpado apropiadoContenido (unidad)Unid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

Caja de punteras terminales TWIN
61802046Caja de punteras terminales TWIN2 x 0,75 - 2 x 2,5PEW 12.090-6200 x 11

Beneficios

  • Práctico surtido de cajas: diversos diámetros siempre al alcance de su mano

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Las punteras terminales aisladas según DIN 46228, parte 4 (0,25 mm² y 0,34 mm² no estandarizados) en cajas surtidas.

Composición de producto

  • 2x0,75 - 8mm, 2x1,00 - 8mm,2x1,5 - 8mm, 2x2,50 - 10mm

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000524
  • Descripción de clase ETIM 5.0: caja surtida para material de instalación y conexión

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000524
  • ETIM 6.0 Class-Description: caja surtida para material de instalación y conexión

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.