e-Shop

Manguitos terminales AHK aislados

Manguitos terminales aislados para cables de cortocircuito hasta 3 kV, para cables con aislamiento grueso

Ahora con homologación UL

Libre de halógenos

CULUS

Referencia DenominaciónSección mm²Certificación ULColorl1 mml2 mmd1 mms1 mmd2 mms2 mmInserto de crimpado apropiadoUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

61746500
AHK 1,5/81.5negro17,581,80,157,50,3PEW 12.090100
61746501AHK 1,5/101.5Nonegro19,5101,80,157,50,3PEW 12.090100
61746502AHK 2,5/82.5azul17,582,30,1580,3PEW 12.090100
61746503
AHK 2,5/122.5azul21,5122,30,1580,3PEW 12.090100
61746504
AHK 4/104gris19,5102,90,29,50,3PEW 12.090100
61746505
AHK 6/ 126amarillo23123,60,2100,3PEW 12.090100
61746506
AHK 10/1210rojo24124,60,211,50,3PEW 12.091100
61746507
AHK 16/1216azul25,51260,213,50,3PEW 12.091100

Beneficios

  • Con aislamiento y superficie tubular más gruesos para soportar mayor carga
  • Gracias a la ampliación del collar aislante, adecuado para todos los cables habituales protegidos contra cortocircuitos y derivaciones a tierra de hasta 3 kV

Ámbito de uso

  • Para cables con aislante extra grueso
  • Modelo especial de punteras aisladas para cables de pared gruesa (p. ej., NSGAFÖU)
  • Apto para conexiones sin protección en aparatos de conexión y paneles de distribución, vehículos sobre rieles, sistemas de energía solar, cables de encendido, etc.

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL File Nr. E507990, ver tabla

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • Descripción de clase ETIM 5.0: terminal para cables

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 6.0 Class-Description: manguito terminal

Material

  • Cobre/polipropileno
  • Superficie: estañado

Rango de temperaturas

  • de -5°C a +105°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.