e-Shop

Herramienta de pelado AS-I STRIP Pro

Herramienta alemana para pelar/desaislar cables de bus, para materiales de aislamiento difíciles TPE y PUR

Referencia DenominaciónApto para:Para aislamientoLongitud (mm)Peso kgUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

61735831
ASI-Strip ProAS-InterfaceTPE, goma, PUR1660,121

Beneficios

  • Cuchillas autoajustables
  • No se dañan los cables unipolares

Ámbito de uso

  • Para cables ASI con cubierta de PUR, PVC o TPE

Características de producto

  • Herramienta robusta hecha de poliamida de fibra de vidrio reforzada
  • La forma especial del cable se refleja en las hojas

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • Descripción de clase ETIM 5.0: herramienta de pelado para cable

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-Description: herramienta de pelado / desaislante

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.