e-Shop

Herramienta de pelado FC STRIP

Herramienta de pelado y desmontaje para conductores/cables Fast Connect, quita trenza de cobre y cubierta exterior en un solo paso, ahorro de tiempo

Referencia DenominaciónApto para:Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

21124030
FC STRIP incl. cartucho de cuchillas azulCables Fast Connect1
21124040
FC STRIP, sin cuchilla-1
21124041Cartucho de cuchillas FC STRIP azulPROFIBUS1

Beneficios

  • Listo para conectar: pelado de la cubierta y de la pantalla de cobre realizado a la vez
  • Evita daños en los cables
  • Tornillos regulables que permiten que la herramienta se ajuste a todos los cables Fast Connect

Ámbito de uso

  • Herramienta de pelado de dos niveles para conectores tipo Fast Connect de un diámetro exterior de 2,5 - 8,0 mm
  • Otros cartuchos de cuchillas disponibles bajo demanda

Características de producto

  • Longitud de aislamiento prescrita para pantalla de trenza de cobre 6,5 mm (distancia de cuchilla)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • Descripción de clase ETIM 5.0: herramienta de pelado para cable

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-Description: herramienta de pelado / desaislante

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.