e-Shop

Herramienta pelacables SENSOR STRIP

Herramienta de pelado y desmontaje para cables de sensor y conductores, también para cubiertas PUR, fabricada en Alemania

Referencia DenominaciónPara un diámetro exterior en mm de:Longitud (mm)Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

61735833
Herramienta pelacables SENSOR STRIP Mini3,2 - 4,41651
61735993
Herramienta pelacables de cable sensor4,4 - 71651
61718790
Juego de cuchillas de recambio SENSOR STRIP Mini3,2 - 4,4-1
61718800
Juego de cuchillas de recambio SENSOR STRIP Special4,4 - 7-1

Beneficios

  • Pensado para pelar la cubierta de los cables del actuador / sensor
  • Con su nuevo diseño de cuchillas, las herramientas pelan cubiertas de cable PVC / PUR con precisión sin causar daños en los conductores individuales o el interior del apantallado
  • Ajustes totalmente automatizados para los diversos diámetros de cable
  • Mangos interiores de apertura a presión para pelar cualquier longitud
  • Con diseño ergonómico, fácil de utilizar y ligero

Ámbito de uso

  • Cables del actuador/sensor de PUR libre de halógenos
  • Cables TPE-U altamente flexibles
  • Cables de PUR
  • Cables de PUR/PVC
  • cables multitrenzados, apantallados y sin apantallado

Características de producto

  • Cuchillas intercambiables: duraderas y eficientes

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • Descripción de clase ETIM 5.0: herramienta de pelado para cable

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-Description: herramienta de pelado / desaislante

Diámetro en

  • Sensor Mini: For outer diameter:
    3,2-4,4 mm
    Sensor Special: For outer diamater: 4,4-7 mm

Longitud

  • Dimensiones LxHxB:16,6x2,8x10,2 mm

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.