e-Shop

Terminal Box

Caja de policarbonato con tipo de tornillo de apertura y cierre

Resistencia mecánicaLigeroRobustoFiabilidad

CECULUSTÜV Rheinland

Referencia Descripción de la piezaUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Panel de montaje TB
53110140
TB 160 x 160 x 4,01
53110141
TB 252 x 161 x 3,41
53110142
TB 267 x 267 x 3,31
53110143
TB 240 x 300 x 4,01
53110144
TB 155 x 335 x 4,01
53110145
TB 351 x 251 x 4,31
Caja de terminales con tapa gris
53110100
Terminal Box 190 x 190 x 130 GY1
53110102
Terminal Box 280 x 190 x 130 GY1
53110104
Terminal Box 280 x 190 x 180 GY1
53110106
Terminal Box 280 x 190 x 230 GY1
53110108
Terminal Box 280 x 280 x 130 GY1
53110110
Terminal Box 340 x 280 x 130 GY1
53110112
Terminal Box 380 x 190 x 130 GY1
53110114
Terminal Box 380 x 190 x 180 GY1
53110116
Terminal Box 380 x 190 x 230 GY1
53110118
Terminal Box 380 x 280 x 130 GY1
53110120
Terminal Box 380 x 280 x 180 GY1
53110122
Terminal Box 380 x 280 x 230 GR1
53110124
Terminal Box 560 x 280 x 130 GR1
53110126
Terminal Box 560 x 380 x 180 GR1
Caja de terminales con tapa transparente
53110101
Terminal Box 190 x 190 x 130 TR1
53110103
Terminal Box 280 x 190 x 130 TR1
53110105
Terminal Box 280 x 190 x 180 TR1
53110107
Terminal Box 280 x 190 x 230 TR1
53110109
Terminal Box 280 x 280 x 130 TR1
53110111
Terminal Box 340 x 280 x 130 TR1
53110113
Terminal Box 380 x 190 x 130 TR1
53110115
Terminal Box 380 x 190 x 180 TR1
53110117
Terminal Box 380 x 190 x 230 TR1
53110119
Terminal Box 380 x 280 x 130 TR1
53110121
Terminal Box 380 x 280 x 180 TR1
53110123
Terminal Box 380 x 280 x 230 TR1
53110125
Terminal Box 560 x 280 x 130 TR1
53110127
Terminal Box 560 x 380 x 180 TR1

Beneficios

  • Almacenamiento ordenado
  • Protección contra el polvo y la humedad
  • Montaje sencillo en pocos pasos
  • Tapa del maletín transparente para buena visión de conjunto
  • Diversidad de variantes

Características de producto

  • Caja con cierre roscado
  • Cubiertas grises o transparentes
  • Diámetro de tornillo 3,5 mm para placa de montaje
  • Marco de extensión de 50 mm para cambios de altitud

Aviso

  • Panel abatible de aluminio disponible bajo demanda
  • Plancha de poliamida perforada disponible para todos los tamaños
  • Material de montaje incluido

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000058
  • ETIM 5.0 Class-Description: carcasa vacía

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000058
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa vacía

Certificaciones

  • cULus listed acc. to File No. E178096

Bajo demanda

  • Otros tamaños y colores disponibles

Info

  • Resistencia a impactos: IK 08 (para más información véase la ficha técnica)

Colores disponibles

  • Caja: RAL 7035 gris claro
    Tapa: transparente o RAL 7035 gris claro

Material

  • Caja: policarbonato
    Tapa: policarbonato
    Panel de montaje: ABS

Grado de protección:

  • IP 67

Rango de temperaturas

  • de -40 °C hasta +85 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.