e-Shop

Clips adhesivos CC

Clips CC para sujeción de cables y conductores, autoadhesivos en muchas superficies

Libre de halógenosAhorro en tiempo de instalación

Referencia Descripción de la piezaØ máx. de haz mmBase área x altura en mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

61723810CC 54,519 / 19 x 10100
61723820CC 118,526.0 / 26.0 x 12.0100
61723840CC 2114,526.0 / 26.0 x 16.0100

Beneficios

  • El apoyo especial está diseñado para la inserción rápida y la eliminación de uno o más cables sin comprometer el aislamiento del cable
  • Ya no es necesario preparar el montaje de forma especial

Ámbito de uso

  • Elementos de sujeción para cable y conductores
  • Clips adhesivos de nylon
  • Excelente para instalar varios cables en paralelo
  • Adecuado para cables de hasta 14,5 mm de diámetro

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Self-extinguishing in accordance withUL 94 V-2 (without adhesive tape)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000127
  • Descripción de clase ETIM 5.0: clip de fijación

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000127
  • ETIM 6.0 Class-Description: abrazadera de fijación

General

  • Autoadhesivo en diversas superficies

Bajo demanda

  • Bajo pedido: Color negro

Colores disponibles

  • Colores naturales

Material

  • Poliamida 6.6

Rango de temperaturas

  • de -40 °C hasta +85 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.