e-Shop

Detectable cable tie sockets

Los zócalos para bridas de cables son detectables por los detectores de metales, lo que hace que sean especialmente interesantes para la industria de alimentos y bebidas

Alimentación y BebidasLibre de halógenos

Referencia Descripción de la piezaModelo de sujeciónMaterialDiámetro en mmPara las bridas con anchura en mmLargo x ancho (mm)Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Zócalo con 4 entradas (figura 1)
61724100Zócalo Detect XS PAatornillamientoPA 6.6 con trazas de metal33,613.0 x 13.0100
61724101Zócalo Detect S PAatornillamientoPA 6.6 con trazas de metal33,620.0 x 20.0100
61724102Zócalo Detect M PAatornillamientoPA 6.6 con trazas de metal4,54,828.0 x 28.0100
61724103Zócalo Detect LPAatornillamientoPA 6.6 con trazas de metal4,57,638.0 x 38.0100
61724107Zócalo Detect S PPatornillamientoPP con trazas de metal33,619.1 x 19.1100
61724108Zócalo Detect M PPatornillamientoPP con trazas de metal37,629.0 x 29.0100
Zócalo pequeño (figura 2)
61724104Zócalo pequeño Detect PAatornillamientoPA 6.6 con trazas de metal34,821.2 x 10.0100
61724109Zócalo pequeño Detect PPatornillamientoPP con trazas de metal4,44,819.1 x 12.71000
Zócalo con collarín de apoyo (figura 3)
61724105Zócalo con collarín Detect XS PAatornillamientoPA 6.6 con trazas de metal4,34,714.9 x 9.5100
61724106Zócalo con collarín Detect S PAatornillamientoPA 6.6 con trazas de metal4,5922.2 x 15.9100
61724110Zócalo con collarín Detect XS PPatornillamientoPP con trazas de metal3,84,817.0 x 11.1100
61724111Zócalo con collarín Detect S PPatornillamientoPP con trazas de metal5,27,623.4 x 14.2100

Beneficios

  • Base para bridas de cables detectables con compuesto de polímero especial que activa detectores de metal, aparatos de rayos X y sistemas de detección visual
  • Minimiza el riesgo de contaminación del producto
  • El color azul facilita la detección visual
  • Versión de poliamida: resistente a disolventes habituales como alcoholes y cetonas, a hidrocarburos alifáticos y aromáticos como aceites, grasas y gasolina, así como a lejías débiles; no resistente a ácidos (débiles ni fuertes) ni a sales metálicas. Versión de polipropileno: resistente a detergentes químicos
  • Ayuda a cumplir la directiva HACCP de la UE

Ámbito de uso

  • Se recomiendan para aquellas aplicaciones en las que no debe haber restos de plástico en el producto final y se utilizan detectores para detectar cuerpos extraños
  • Industria de alimentación y bebidas, especialmente para equipos de producción y procesamiento de productos lácteos y cárnicos
  • Producción farmacéutica

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL 94 V-2

Entrega

  • Se entrega sin tornillos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
  • Descripción de clase ETIM 5.0: base de montaje y elemento para bridas

Colores disponibles

  • Azul

Material

  • Poliamida 6.6 o polipropileno con trazas de metal
  • Libre de halógenos

Rango de temperaturas

  • de -40 °C hasta +85 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.