e-Shop

Ty-Grip®FOL / FO Brida de sujeción

TY-GRIP® FOL/ FO puede utilizarse repetidas veces gracias a su reapertura fácil y rápida. Estas bridas de sujeción son ideales para proteger cables frágiles como la fibra de vidrio.

Libre de halógenosAhorro en tiempo de instalación

Referencia Descripción de la piezaCertificación ULLargo x ancho (mm)Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

FO con pasador
61823720FO 200-40-0No228.0 x 12.710
61823730FO 350-40-0No330.0 x 12.710
FOL con hebilla
61823740FOL 300-50-0No304.0 x 19.010
61823750FOL 500-50-0No457.0 x 19.010

Beneficios

  • Para agrupar de modo sencillo y rápido
  • Protege los cables: previene los daños en la cubierta exterior del cable
  • Puede volver a utilizarse

Ámbito de uso

  • Modificaciones frecuentes o acceso constante necesario (p. ej., tecnología audiovisual de eventos, laboratorios)
  • Agrupación de cables sensibles a la presión (p. ej., conductores de fibra óptica, cables de datos)
  • Aplicaciones de luz y sonido

Normas de referencia / Aprobaciones

  • de combustión lenta, conforme a UL 94 HB

Diseño

  • FOL con hebilla: hebilla hecha con polímeros de la más alta calidad que proporcionan estabilidad y seguridad
  • FO with loop: Slotted head makes quick and easy fastening possible

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • Descripción de clase ETIM 5.0: brida

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: brida de sujeción

Colores disponibles

  • Negro

Material

  • Poliamida
  • Libre de halógenos y siliconas

Rango de temperaturas

  • de -20°C a +104°C (FO) / 93°C (FOL)

  • TY-GRIP® es una marca registrada de Firma Thomas & Betts. Mille-Tie™ es una marca registrada de Millepede™.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.